Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
B&R Logo
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
Français International

Please choose your country:

Nous suivre:

8LS synchronous motors

chapter_8LS

Moteurs alliant dynamisme et précision

Les machines modernes ont besoin de solutions mécatroniques. La gamme complète de servomoteurs 8LS de B&R permet aux utilisateurs d'optimiser les processus de production et de maintenance. Il est possible de choisir le mode de refroidissement (auto-refroidissement ou refroidissement externe).

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...

Moteurs synchrones triphasés 8LS

Les moteurs synchrones triphasés de la gamme 8LS sont des moteurs à commutation électronique et excitation permanente, spécialement conçus pour les applications ayant besoin d'un moment d'inertie élevé, d'une grande précision de positionnement, d'une grande compacité et d'un poids réduit.
 

  • Aimants permanents NdFeB
  • Commutation sinusoïdale avec codeur EnDat ou resolver comme unité de retour
  • Disponible maintenant avec codeurs sûrs sur un plan fonctionnel
  • Enroulement triphasé avec connexion en étoile
  • Grande compacité, poids faible
  • Moment d'inertie minimal grâce à la construction spécifique du rotor, et donc propriétés dynamiques excellentes
  • Capacité de surcharge / couple de crête élevés
  • Ondulation de couple optimisée
  • Couple dynamique élevé à grande vitesse
  • Longue durée de vie, aucune pièce moteur sujette à l'usure excepté les roulements
  • Dissipations de puissance du stator écoulées directement sur la bride via le boîtier
  • Roulements à billes rainurés, précontraints, graissés et munis de joints d'étanchéité des deux côtés
  • Système de motorisation complet avec couple de calage de 0,2 à 115 Nm
  • Connexion à l'aide de deux connecteurs circulaires SpeedTEC
  • Contrôle via les servovariateurs ACOPOS ou ACOPOSmulti

Les moteurs synchrones triphasés 8LS ne peuvent pas être raccordés directement au secteur. Ils ne peuvent être utilisés qu'avec les servovariateurs ACOPOS ou ACOPOSmulti !

Surface lisse

La surface des moteurs synchrones 8LS a été spécialement étudiée pour permettre une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. Les dépressions où du liquide peut stagner ont été éliminées.

Type de raccordement
Drehbare Anschlüsse

La technologie de raccordement uniforme, les câbles pré-assemblés et la plaque signalétique embarquée permettent un fonctionnement plug-and-play du système de transmission de puissance. Les connecteurs coudés peuvent pivoter, procurant ainsi un maximum de flexibilité pour le câblage.

Plaque signalétique embarquée
Das elektronische Typenschild

Toutes les données et informations pertinentes, mécaniques et électriques, sont stockées dans le codeur EnDat utilisé pour les moteurs synchrones triphasés 8LS. L'utilisateur n'a donc pas besoin de configurer les paramètres du servovariateur sur site. Dès que le codeur est connecté au servovariateur et que les composants électroniques sont mis sous tension, le moteur est identifié automatiquement. Il envoie alors au servovariateur ses paramètres nominaux et paramètres de limites. Le servovariateur détermine alors automatiquement les limites de courant et les paramètres de régulation de courant requis pour un contrôle optimal du moteur. L'utilisateur n'a plus qu'à optimiser le régulateur de vitesse et de position. L'environnement de mise en route intégré dans B&R Automation StudioTM fournit l'assistance requise.

Outre l'assistance lors de la mise en service, la maintenance de routine est aussi simplifiée et les moteurs peuvent être échangés sans qu'il soit nécessaire de reconfigurer les paramètres.

Type de refroidissement / construction

Type de refroidissement A

Les moteurs synchrones triphasés 8LS avec type de refroidissement A sont auto-refroidis, longs et fins. Ces moteurs doivent être installés sur la surface de refroidissement (bride).

Type de refroidissement C

Les moteurs synchrones triphasés 8LS avec type de refroidissement C sont basés sur des moteurs avec type de refroidissement A.

Ils sont refroidis séparément. La seule différence est un module ventilateur monté dans la zone du roulement côté B.

Ces moteurs doivent être installés sur la surface de refroidissement (bride). Le module ventilateur incorporé augmente le couple nominal (MN), le courant nominal (IN), le couple de calage (M0) et le courant de calage (I0) de 30 % par rapport aux moteurs respectifs avec type de refroidissement A.

Tailles

Les moteurs synchrones triphasés 8LS disponibles se déclinent en sept tailles différentes (2 à 8). Les différents modèles diffèrent par leurs dimensions (et notamment les dimensions de la bride) et par leurs puissances nominales. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus le chiffre est grand, plus les dimensions de la bride et la puissance nominale sont grandes pour le moteur concerné.

  • Type de refroidissement
    Tailles disponibles
     
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    A
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    C
    -
    -
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
Longueurs

Les moteurs synchrones triphasés 8LS se déclinent en huit longueurs différentes. Les différents modèles diffèrent l'un de l'autre par leur puissance nominale, mais les dimensions de la bride restent identiques. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.

  • Longueur
    Tailles disponibles
     
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    3
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    4
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    5
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    6
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    Oui
    -
    Oui
    7
    -
    -
    -
    Oui
    -
    -
    -
    A
    -
    -
    -
    Yes1)
    -
    -
    -
    B
    -
    -
    -
    Yes1)
    -
    -
    -
    C
    -
    -
    -
    Yes1)
    -
    -
    -
  • 1)
    Pour type de refroidissement C uniquement
Systèmes de retour d'informations conçus pour répondre à vos besoins

Les moteurs synchrones triphasés 8LS sont disponibles avec différents systèmes de codeurs. De manière standard, ils sont équipés de codeurs EnDat Heidenhain. Selon l'application, le client peut choisir entre des codeurs normaux et des codeurs haute résolution. Les deux types de codeurs sont disponibles en version multi-tours. Ils permettent un fonctionnement sans procédures de mise en référence ni systèmes de mesure additionnels. Le codeur absolu fonctionne sans batterie et ne nécessite donc aucune maintenance. Les moteurs synchrones triphasés 8LS sont également disponibles avec des resolvers pour les machines dont les besoins en vitesse et précision sont moindres.

Capacité de charge de l'extrêmité de l'arbre et des roulements

Les moteurs synchrones triphasés 8LS sont équipés de roulements à billes rainurés et graissés, avec un joint d'étanchéité des deux côtés. Les forces radiales et axiales (Fr , Fa) se produisant sur l'extrêmité de l'arbre pendant le fonctionnement et l'installation doivent être conformes aux spécifications ci-dessous. Les éléments de roulement ne doivent subir ni chocs ni impacts ! Toute mauvaise manipulation est susceptible d'endommager les roulements ou de réduire leur durée de vie.

Les forces axiales (Fa) autorisées pendant l'installation des pignons, des couplages, etc. dépend de la taille du moteur et se trouvent dans le tableau suivant :

  • Taille du moteur
    Force axiale autorisée Fa [N]
     
    Roulement standard
    Option moteur spéciale « Roulement renforcé côté A »
    2
    850
    ---
    3
    1400
    ---
    4
    2300
    5050
    5
    2500
    9500
    6
    2500
    9500
    7
    5500
    9500
    8
    9500
    18700

Force radiale

La force radiale (Fr) sur l'extrêmité de l'arbre se compose des forces d'installation (tension de courroie sur des poulies, par exemple) et des forces opérationnelles (couple de charge sur le pignon, par exemple). La force radiale maximale (Fr) dépend du type d'extrêmité d'arbre, du type de roulement, de la vitesse moyenne, de l'endroit où s'exerce la force radiale et de la durée de vie souhaitée des roulements.

Force axiale, décalage de position d'arbre causé par la force axiale

La force axiale (Fa) sur l'extrêmité de l'arbre se compose des forces d'installation (tension causée lors de l'installation, par exemple) et des forces opérationnelles (poussée causée par les pignons à dents obliques, par exemple). La force axiale maximale (Fa) dépend du type de roulement et de la durée de vie souhaitée des roulements. Le roulement fixe est fixé en toute sécurité sur la bride A à l'aide d'une bague de retenue. Le roulement flottant est précontraint sur la bride B à l'aide d'un ressort dans la direction de la bride A. Les forces axiales s'exerçant en direction de la bride B peuvent causer une distorsion excessive du ressort, décalant ainsi l'arbre d'une distance égale au jeu axial du roulement (environ 0,1 à 0,2 mm). Ce décalage peut causer des problèmes sur les moteurs équipés de freins de maintien ou de codeurs EnDat (EA et EB). En cas d'utilisation de ces moteurs, aucune force axiale n'est donc autorisée en direction de la bride B.

Les extrêmités d'arbre des moteurs équipés de freins de maintien ne doivent pas subir de charges axiales. Il faut surtout empêcher que des forces axiales ne s'exercent en direction de la bride B car ceci peut entraîner une défaillance du frein.

Détermination des valeurs admissibles pour Fr et Fa

Les valeurs admissibles pour Fr et Fa peuvent être déterminées à partir des données moteur des moteurs synchrones triphasés correspondants. Les valeurs admissibles sont basées sur une durée de vie des roulements de 20 000 heures (calcul basé sur DIN ISO 281).

Options moteur

Selon le type de refroidissement, la taille et la longueur, les moteurs synchrones triphasés 8LS peuvent être fournis
 

  • avec différentes vitesses nominales
  • avec ou sans joint d'étanchéité
  • avec ou sans frein de maintien
  • avec frein de maintien renforcé
  • avec arbre lisse ou claveté
  • avec deux orientations différentes pour les connexions

.

La vitesse nominale s'obtient en multipliant par 100 le code à 3 chiffres (nnn) figurant dans la référence produit. La référence produit comprend également un code à 2 chiffres (ff) indiquant d'autres options du moteur.

Options spéciales du moteur

En fonction du type de refroidissement, de la taille et de la longueur, les moteurs synchrones triphasés 8LS peuvent être fournis avec l'option "roulement renforcé côté A" : pour toute autre option moteur spéciale, il est nécessaire de consulter B&R.

Les options moteurs spéciales sont incluses dans la référence produit sous la forme d'un code à deux chiffres (gg).

Les moteurs synchrones triphasés 8LS avec l'option moteur spéciale "roulement renforcé côté A" supportent des forces radiales et axiales (Fr , Fa) accrues sur l'extrêmité de l'arbre. Les valeurs admissibles pour Fr et Fa peuvent être déterminées à partir des données moteur des moteurs synchrones triphasés correspondants.

Les moteurs ayant l'option spéciale « roulement renforcé côté A » ont des valeurs plus élevées (par rapport aux moteurs avec roulements standard) pour les dimensions de l'arbre moteur, longueur totale incluse . Les dimensions exactes se trouvent dans les données moteurs relatives aux des moteurs synchrones triphasés 8LS concernés.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.