• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo
  • Spécifications

  • Informations de base

  • Accessoires

  • Téléchargements

  • Révisions

  • Numéro de série

5LS182.6-1

  • POWERLINK for real-time Ethernet communication
  • Integrated hub for efficient cabling
  • Configurable ring redundancy
-
Product description:
Material number:
5LS182.6-1
Description:
Logic Scanner POWERLINK V1/V2, module PCI Half Size, 1 interface POWERLINK V1/V2, noeud gestionnaire ou contrôlé, hub 2 ports intégré, fonction redondance en anneau, 1 M-octets de SRAM (Automation Runtime), bornier 1 x TB704 à commander séparément !
Borniers
  • 0TB704.9

    Bornier, 4 broches, à vis, 2,5 mm2

  • 0TB704.91

    Bornier, 4 broches, à ressort, 2,5 mm2

Batteries
  • 0AC201.91

    Lithium batteries 4 pcs., 3 V / 950 mAh button cell

  • 4A0006.00-000

    Piles au lithium 3 V / 950 mAh pile bouton

étendre ou réduire
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.