Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

POWERLINK

Powerlink_Logo_CMYK

Système basé sur l'Ethernet standard, POWERLINK est la deuxième génération de bus de terrain. Il permet pour la première fois d'appliquer toute la puissance des technologies IT au domaine de l'automatisation. POWERLINK est parfaitement adapté aux entraînements, aux E/S, à la visualisation et aux échanges de données entres automates.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
    5LS182.6-1
    Logic Scanner POWERLINK V1/V2, module PCI Half Size, 1 interface POWERLINK V1/V2, noeud gestionnaire ou contrôlé, hub 2 ports intégré, fonction redondance en anneau, 1 M-octets de SRAM (Automation Runtime), bornier 1 x TB704 à commander séparément !
    Logic Scanner POWERLINK V1/V2, module PCI Half Size, 1 interface POWERLINK V1/V2,...
    5LS182.6-2
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, integrated 2-port hub, ring redundancy function, PRC function, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 1x TB704 terminal block separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS187.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS189.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x TB704 terminal blocks separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    OAT110130Z10-2
    POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Altera® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
    POWERLINK Slave Development and Testing Kit for Altera® FPGAs POWERLINK slave stack, FPGA evaluation board, testing system, documentation, training
    OAT110310Z00-2
    POWERLINK Master Evaluation Bundle PLC (X20 CPU), POWERLINK I/O, programming software, documentation
    POWERLINK Master Evaluation Bundle PLC (X20 CPU), POWERLINK I/O, programming software, documentation
    OAT210310Z00
    openSAFETY testing environment safe PLC (SafeLOGIC), memory key, openSAFETY I/O, programming software
    openSAFETY testing environment safe PLC (SafeLOGIC), memory key, openSAFETY I/O, programming software

POWERLINK : l'Ethernet industriel temps réel n'est plus une légende

Pourquoi Ethernet ?

Pour simplifier le développement, la maintenance et la supply chain, il existe une demande très forte de l'industrie de l'automatisation de standardiser quasiment tous les niveaux de communication de données et de technologies de réseau. Avec la révolution Internet, certains standards, largement adoptés dans l'univers IT pour les réseaux et les protocoles, ont atteint des niveaux de prix et de solidité les rendant attractifs pour les réseaux de communication dans l'industrie de l'automatisation.

  • Le futur de l'Ethernet est garanti
  • Cette technologie éprouvée existe depuis plus de 30 ans et continue d'être développée. Les cycles de vie très longs propres au marché de l'automatisation exigent de bénéficier d'une base durable.

  • La technologie Ethernet est réputée
  • Aujourd'hui, l'Ethernet et les protocoles correspondants sont considérés comme une base de connaissances commune. Les nombreux outils, programmes et composants différents disponibles ont eux aussi permis de réduire les coûts de manière significative.

  • L'Ethernet apporte de la transparence
  • Les standards Ethernet réunissent des protocoles de transfert de données basés sur IP dans divers buts. L'intégration de l'IT et de l'automatisation à l'aide d'Ethernet apporte une véritable interopérabilité avec la flexibilité d'Internet.

  • L'Ethernet possède des capacités temps réel
  • Avec POWERLINK, l'Ethernet est exploité jusqu'au niveau des capteurs et des actionneurs, avec des temps de cycle de 200 µs et une précision de temporisation de l'ordre de la microseconde.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.