DeviceNet

DeviceNet_Logo

DeviceNet est un standard ouvert de bus de terrain basé sur le protocole CAN et conforme aux normes CEI 62026 et EN 50325. Les spécifications et la maintenance du standard DeviceNet sont gérées par l'organisation ouverte et indépendante ODVA (Open DeviceNet Vendor ­Association). DeviceNet utilise la technologie CAN sur les couches inférieures du modèle ISO/OSI (couches 1 - 4), avec quelques limitations. Sur les couches supérieures (5 - 7), DeviceNet utilise le protocole Common Industrial Protocol (CIP) défini par l'ODVA.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
    5ACPCI.XDNM-00
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet master
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet master
    5ACPCI.XDNS-00
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet slave
    PCI DeviceNet fieldbus card - 1 DeviceNet slave
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .