Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

CANopen

CANopen

CANopen est un protocole de communication pour la couche 7 (couche utilisateur dans le modèle ISO/OSI). Il offre de nombreuses possibilités de configuration et utilise le protocole CAN pour les couches inférieures. Initialement développé pour les applications de motion control, c'est aujourd'hui un protocole établi dans de nombreux domaines d'application comme le génie médical, la navigation, le secteur ferroviaire et les automatismes de bâtiment.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
    5ACPCI.XCOM-00
    PCI CANopen fieldbus card - 1 CANopen master
    PCI CANopen fieldbus card - 1 CANopen master
    5ACPCI.XCOS-00
    PCI CANopen fieldbus card - 1 CANopen slave
    PCI CANopen fieldbus card - 1 CANopen slave
    5LS172.6
    Carte Logic Scanner 2 x CAN, module PCI demi-format, 500 kbauds max., buffer d'envoi et de réception d'objets, 256 Ko de SRAM (Automation Runtime), CAN : isolation électrique
    Carte Logic Scanner 2 x CAN, module PCI demi-format, 500 kbauds max., buffer d'envoi et de réception d'objets,...
    5LS187.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS197.6
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 CAN interface, electrically isolated, max. 500 Mbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 3x 0TB704.9 terminal blocks separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface,...

CANopen n'est pas un système maître-esclave classique ; il s'exécute avec des services client-serveur et suit le principe producteur-consommateur.
Il fournit des objets de communication standardisés : Service Data Objects (SDO) pour la configuration des entrées du dictionnaire d'objets, Process Data Objects (PDO) pour le transport des données temps réel, Network Management (NMT) pour le contrôle et la surveillance des nœuds, et également d'autres objets comme les objets de synchronisation, les horodatages et les télégrammes d'urgence.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.