Bus CAN

CAN

Le bus CAN a connu un grand succès, notamment dans le domaine de la fabrication de machines, et gagne constamment en importance. Cette réussite est notamment due à sa grande résistance aux perturbations, à ses transferts de données haute vitesse, à sa facilité d'utilisation et à son comportement temps réel déterministe. Le CAN est le bus de terrain idéal pour les applications contenant un nombre gérable de nœuds d'E/S décentralisés et peu d'axes. En tant que bus de terrain, le bus CAN atteint ses limites avec les machines complexes de grande taille. Mais pour ces applications haute performance, POWERLINK est parfaitement adapté.

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
    5LS172.6
    Carte Logic Scanner 2 x CAN, module PCI demi-format, 500 kbauds max., buffer d'envoi et de réception d'objets, 256 Ko de SRAM (Automation Runtime), CAN : isolation électrique
    Carte Logic Scanner 2 x CAN, module PCI demi-format, 500 kbauds max., buffer d'envoi et de réception d'objets,...
    5LS187.6-1
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface, managing or controlled node, 1 CAN bus interface, electrically isolated, max. 500 kbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 2x terminal block TB704 separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 POWERLINK (V1/V2) interface,...
    5LS197.6
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface, electrically isolated, 1 CAN interface, electrically isolated, max. 500 Mbit/s, object buffer in transmit and receive direction, 1 MB SRAM (Automation Runtime), order 3x 0TB704.9 terminal blocks separately
    Logic scanner, PCI half-size module, 1 X2X Link master interface,...
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.