Please choose country and language:

Communication illimitée

Toutes les solutions d'automatisation se doivent aujourd'hui d'offrir des possibilités de communication étendues. L'Ethernet connaît ainsi la croissance la plus forte du secteur, à l'instar des systèmes de bus CAN.

La flexibilité de la communication et de la mise en réseau est un élément fondamental des produits B&R. La plupart des CPU sont ainsi équipées d'une interface Ethernet 10/100 Mbit/s.

La communication doit s'adapter aux besoins de l'application. C'est pourquoi il existe une gamme très variée de modules d'interface utilisables avec toutes les CPU x86 des systèmes 2003 et 2005 ainsi qu'avec la gamme Power Panel 400. Ces modules sont basés sur le standard aPCI de B&R. Des cartes plug-in sont disponibles au format PCI pour les PC industriels de B&R.

Les modules aPCI (PCI avancé) sont basés sur le standard de bus PCI. Leur forme et leur comportement au démarrage ont été optimisés en vue de leur utilisation dans les appareils d'automatisation.

Réseaux d'automatisation

Les réseaux de terrain doivent répondre à des exigences plus strictes que les réseaux bureautiques. Sur les réseaux de terrrain, la capacité temps réel et un comportement déterministe sont de la plus grande importance, de même que la gigue, de l'ordre de la microseconde, et la résistance aux perturbations.

Temps réel strict pour Ethernet standard

POWERLINK fournit un protocole standard pour Fast Ethernet. Ses capacités temps réel dur ont fait leurs preuves dans des milliers d'applications. Le Groupe de standardisation Ethernet POWERLINK (EPSG) garantit son ouverture et son évolution continue. Basé sur l'Ethernet standard, POWERLINK représente la deuxième génération des bus de terrain. Ce standard permet pour la première fois d'appliquer toute la puissance des technologies IT au domaine des automatismes industriels. POWERLINK est parfaitement adapté aux entraînements, aux E/S, à la visualisation et aux échanges de données entres automates.

Le bus CAN dans les systèmes d'automatisation

Le bus CAN a connu un grand succès, notamment dans le domaine de la construction de machines, et continue de gagner en importance. Cette réussite est notamment due à sa grande résistance aux perturbations, à ses transferts de données haute vitesse, à sa facilité d'utilisation et à son comportement temps réel déterministe. Le CAN est le bus de terrain idéal pour les applications contenant un nombre gérable de nœuds d'E/S décentralisés et peu d'axes. En tant que bus de terrain, le bus CAN atteint ses limites avec les machines complexes de grande taille. Mais pour ces applications haute performance, POWERLINK est parfaitement adapté.

Fond de panier décentralisé

La décentralisation est la tendance dominante dans les technologies d'automatisation. Cet état de fait résulte non seulement de considérations économiques, mais aussi de la réduction du coût total des machines liée aux architectures décentralisées. De ces exigences est née l'idée de réduire le fond de panier conventionnel pour les modules d'E/S du système de contrôle, centralisés ou décentralisés, à un seul câble. Le résultat est X2X Link, la connexion d'E/S à très grande vitesse.

Communication en série

Les interfaces comme RS232, RS422 et RS485 continuent de jouer un rôle important dans le monde des automatismes. Solides, simples et efficaces, elles sont encore très largement utilisées. L'interface RS232 classique peut parfaitement répondre aux exigences de programmation et de maintenance des systèmes.

Please choose country and language:

B&R Logo