PROFINET RT est un standard d'Ethernet industriel créé par l'organisation PI (PROFIBUS & PROFINET International) et basé sur des standards TCP/IP et IT.

X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules

Le standard PROFINET distingue trois classes de performances.

PROFINET NRT (non temps réel)

Ce type est utilisé pour les applications où le timing n'est pas critique. Il utilise le protocole Ethernet TCP/IP et aussi UDP/IP pour le transfert de données. Il permet d'obtenir des temps de cycle supérieurs à 100 ms.

PROFINET RT (temps réel)

Avec PROFINET RT, les données d'E/S sont échangées directement à l'aide du protocole Ethernet, mais les données de diagnostic et de communication sont toujours transférées via UDP/IP. PROFINET RT permet de créer des applications dont le temps de cycle est supérieur à 10 ms.

PROFINET IRT (temps réel isochrone)

Cette communication temps réel isochrone a été développée spécialement pour les applications de motion control. Des temps de cycle inférieurs à 1 ms et des temps de gigue inférieurs à 1 µs peuvent être obtenus en cas d'utilisation de matériel spécifique.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo