Projet public lancé en 1987 en Allemagne, PROFIBUS est devenu l'un des plus importants bus de terrain au monde. Présent sur plus de 90 % des équipements PROFIBUS, PROFIBUS DP a un objectif clair : fournir aux tâches d'automatisation classiques dans l'environnement de production des vitesses élevées (jusqu'à 12 Mbit/s) et un protocole simple. PROFIBUS PA se distingue par la possibilité de mettre en œuvre un fonctionnement intrinsèquement sûr et d'alimenter des équipements de terrain via le bus de supervision.

X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo