Please choose country and language:

Un PC puissant pour machines mobiles

Le PC haute performance équipé d'un processeur Intel Core i étend l'offre produit de B&R pour machines mobiles. Ce PC tout équipé et muni d'une protection IP69K est spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles. Ses hautes performances répondent parfaitement aux besoins des machines qui doivent communiquer entre elles et avec le cloud.

L'Automation PC Mobile 3100 est équipé d'un processeur Intel Core i de 7ème génération. Différents modèles allant du Celeron à 2,2 GHz au Core i7 à 2,8 GHz sont proposés selon la performance souhaitée. Le PC offre jusqu'à 16 Go de RAM et 480 Go de mémoire flash. Il intègre également une puce cryptographique TPM. Il supporte les systèmes d'exploitation standard tels que Windows 10 IoT Enterprise et Linux. Sa performance de calcul permet la mise en œuvre de fonctions machine semi-autonomes ou totalement autonomes.

  • Atouts clé
  • Parfaitement adapté aux environnements difficiles
  • Systèmes d'exploitation standard : Windows et Linux
  • Plage de performance étendue : jusqu'au processeur Core i7 (2,8 GHz)

Pour environnements extérieurs difficiles

L'appareil est d'une grande robustesse et résiste aux chocs, aux vibrations, au sel, aux UV et à l'huile. Malgré son boîtier totalement hermétique, il ne comporte aucun ventilateur. Son système de gestion de température permet un fonctionnement sans ventilateur avec des températures de surface qui s'étendent de -40 °C à +85 °C.

Le PC pour machines mobiles présente deux ports USB, deux ports Fast Ethernet, et deux emplacements pour cartes PCIe optionnelles.

Extensions modulaires

Le PC est insensible aux fluctuations de tension. Sa plage de tension standard s'étend de 9 à 32 V. Il dispose également d'une protection contre les transitoires de perte de charge. Les pics de tension sont ainsi compensés, ce qui protège l'électronique et assure un fonctionnement sans interruption. Le PC dispose aussi de deux emplacements internes permettant d'ajouter des interfaces de communication additionnelles.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo