Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
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
Operating systems

Windows

B&R propose des systèmes d'exploitation Windows® pour ses systèmes de contrôle et pour les applications de visualisation. Windows® 7, Windows® XP Professional et des variantes modulaires pour application embarquée sont proposés.

lib.block.product.categories

Windows® 7

5SWWI7.0100-GER

Le nouveau système d'exploitation Windows® 7 offre un grand nombre de fonctionnalités innovantes et améliore les performances sur de nombreux points. Le basculement plus rapide en mode économie d'énergie, une plus grande vitesse de restauration, une utilisation réduite de la mémoire et la détection à grande vitesse des appareils USB, font partie, parmi tant d'autres, des atouts de Windows® 7. L'anglais et l'allemand sont disponibles dans Windows® 7 Professional, tandis que Windows® 7 Ultimate supporte jusqu'à 35 langues différentes. L'activation du produit n'est pas nécessaire sur les PC B&R, ce qui constitue un énorme avantage s'agissant de la simplification des procédures logistiques.

Mise à niveau de Windows® XP à Windows® 7

Tous les systèmes d'exploitation Windows® proposés par B&R proviennent de la division Embedded de Microsoft. Ceci garantit une disponibilité sur une durée bien plus longue que pour les produits grand public. La mise à niveau à partir de Windows® XP peut être planifiée sur une longue période puisque ce système sera encore proposé pendant de nombreuses années.

Langues supportées dans Windows® 7 Ultimate :
  • Arabe
    Néerlandais
    Russe
    Bulgare
    Italien
    Suédois
    Chinois (simplifié)
    Japonais
    Serbe
    Chinois (traditionnel)
    Coréen
    Slovaque
    Danois
    Croate
    Slovène
    Allemand
    Letton
    Espagnol
    Anglais
    Lituanien
    Tchèque
    Estonien
    Norvégien
    Thaïlandais
    Finnois
    Polonais
    Turc
    Français
    Portugais (Brésil)
    Ukrainien
    Grec
    Portugais (Portugal)
    Hongrois
    Hébreu
    Roumain
     

Windows® Embedded Standard 7

WES7 - Vertical Web

Le successeur de Windows® XP Embedded s'appelle Windows® Embedded Standard 7. Comme les versions précédentes, ce système d'exploitation "embedded" supporte entièrement les Automation PC 810, Panel PC 800 et Power Panel 500. Outre les toutes nouvelles fonctionnalités également disponibles dans Windows® 7 Professional, Windows® Embedded Standard 7 inclut des composants embedded comme Enhanced Write Filter, File-Based Write Filter, Registry Filter et USB Boot.

Windows® Embedded Standard 7 est disponible en deux versions. La principale différence entre les deux concerne le support multilingue. Windows® Embedded Standard 7 est disponible dans une seule langue, tandis que Windows® Embedded Standard 7 Premium supporte l'installation simultanée de plusieurs langues. Avec Windows® Embedded Standard 7, Microsoft a également apporté des améliorations substantielles dans le domaine de la sécurité. Le programme AppLocker, disponible dans la version Premium, peut empêcher l'exécution d'applications inconnues ou potentiellement indésirables qui, par exemple, doivent être installées sur un réseau ou à partir de lecteurs connectés directement. Une approche à plusieurs niveaux permet de distinguer les scripts (.ps1, .bat, .cmd, .vbs and .js), les fichiers d'installation (.msi, .msp) et les bibliothèques (.dll, .ocx). AppLocker peut être aussi configuré afin d'enregistrer les activités indésirables et de les afficher dans l'Event Viewer. Windows® Embedded Standard 7 est disponible en version 32 bits et 64 bits. Ceci permet de supporter les applications 64 bits exigeantes.

Windows® XP Professional

5SWWXP.0600-ENG

Windows® XP Professional, le système d'exploitation le plus utilisé dans l'environnement bureautique, est également disponible dans le domaine des automatismes. Avec le Soft PLC AR010, tâches automate et applications Windows® peuvent être liées entre elles.

Windows® Embedded Standard 2009

5SWWXP.0712-ENG

Windows® Embedded Standard 2009 est la version modulaire de Windows® XP Professional. Elle est utilisée si les applications XP ont besoin d'un système d'exploitation plus petit pour s'exécuter. Associé à une mémoire CompactFlash, Windows® Embedded Standard 2009 permet d'utiliser le système d'exploitation de bureau de Microsoft dans des conditions difficiles. Outre les fonctionnalités familières incluses dans Windows® XP Professional, Windows® Embedded Standard 2009 a été amélioré en termes de fiabilité par l'ajout d'un filtre d'écriture pour les différentes partitions de mémoire. En protégeant les partitions comme, par exemple, la partition de démarrage, le PC peut démarrer sans aucun problème, même en cas de panne de courant inopinée. B&R propose des images complètes pour les PC industriels, Power Panel et Mobile Panel, afin de faciliter au maximum la transition vers Windows® Embedded Standard 2009. En plus de Windows® Embedded Standard 2009, le système d'exploitation standard Windows® XP Professional est disponible en anglais, en allemand et en version multilingue.

Windows® XP Embedded

5SWWXP.0426-ENG

Windows® XP Embedded est la version modulaire de Windows® XP Professional. Elle est utilisée si les applications XP ont besoin d'un système d'exploitation plus petit pour s'exécuter. Associé à une mémoire CompactFlash, Windows® XP Embedded permet d'utiliser le système d'exploitation de bureau Microsoft dans des conditions difficiles. Outre les fonctionnalités familières incluses dans Windows® XP Professional, Windows® Embedded Standard 2009 a été amélioré en termes de fiabilité par l'ajout d'un filtre d'écriture pour les différentes partitions de mémoire. En protégeant les partitions comme, par exemple, la partition de démarrage, le PC peut démarrer sans aucun problème, même en cas de panne de courant inopinée. B&R propose des images complètes pour les PC industriels, Power Panel et Mobile Panel, afin de faciliter au maximum la transition vers Windows® XP Embedded. En plus de Windows® XP Embedded, le système d'exploitation standard Windows® XP Professional est disponible en anglais, en allemand et en version multilingue. Contrairement à Windows® XP Embedded, cette version doit toutefois être activée par Microsoft.

Windows® CE 5.0 / CE 6.0

5SWWCE.0512-ENG

Windows® CE 5.0 / CE 6.0 est le bon choix pour les systèmes ouverts dont les besoins en mémoire sont réduits mais qui nécessitent de hautes performances. B&R fournit une image standard pour les Power Panel, Mobile Panel, Automation PC et Panel PC, ce qui permet de bénéficier de nombreux outils et services logiciels moyennant une occupation mémoire de seulement 30 Mo environ.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.