Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Miscellaneous

lib.block.product.categories

  • Composants et modules

Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
    5SWFON.0000-00
    B&R Andale/Thorndale Unicode Font CD
    B&R Andale/Thorndale Unicode Font CD
    5SWFON.0000-10
    B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
    B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
    5SWFON.0000-20
    Font CD Arial WGL
    Font CD Arial WGL
    5SWFON.0001-00
    B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
    B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
    5SWFON.0001-10
    B&R Arial/Verdana Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
    B&R Arial/Verdana Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
    5SWFON.0001-20
    Font Lizenz Arial WGL
    Font Lizenz Arial WGL
    5SWOSU.0000-EN
    Thin Client - Client Software for Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 and 6.0, with x86 processors, English.
    Thin Client - Client Software for Windows CE 4.1, 4.2, 5.0 and 6.0, with x86 processors,...
    5SWOSU.0001-EN
    Thin Client - Client Software for Windows XP prof./embedded, English.
    Thin Client - Client Software for Windows XP prof./embedded, English.
    5SWUTI.0000-00
    OEM Nero CD-RW Software, only available with a CD writer.
    OEM Nero CD-RW Software, only available with a CD writer.
    5SWUTI.0001-000
    HMI Service Center USB Flash Drive - Hardware diagnostics software - For APC810/PPC800 - For APC910/PPC900 - For APC2100/PPC2100 - For APC51x/PP500 - For Automation Panel 800/900
    HMI Service Center USB Flash Drive - Hardware diagnostics software - For APC810/PPC800...

Logiciel client léger

Commande et surveillance à distance

Les clients légers sont la solution idéale lorsqu'il s'agit de passer d'une unité de commande à l'autre. Les Power Panel 300 équipés de Windows CE® offrent la plateforme la mieux adaptée à ce type de tâche. Les clients légers agissent comme des d'unités d'entrée/sortie. Les applications sont exécutées sur le serveur. Les clients eux-mêmes sont mis en réseau avec Ethernet TCP/IP.

Remote Desktop Protocol

Le package de configuration de B&R peut générer des solutions utiles pour les clients et serveurs via le service standard Remote Desktop Protocol. Il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe sur les clients. Le client préféré se connecte automatiquement au serveur au démarrage du système. Les clients inactifs affichent un simple écran d'identification. L'application peut alors être appelée à l'écran à l'aide de la souris ou du clavier.

Le Power Panel 300 comme client léger

Le Power Panel 300 se prête bien à une utilisation comme client léger en raison de sa conception sans pièces tournantes et donc libre de maintenance, de sa mémoire CompactFlash et de ses nombreux types d'affichage (jusqu'à 15" XGA TFT). Alors que, pour des solutions similaires, certains systèmes nécessitent un système d'exploitation onéreux sur le serveur, Windows XP Professional est tout à fait suffisant pour cette solution B&R.

Lecteurs USB sur le client léger

Si un lecteur est connecté au client (ex. : clé USB), il devient accessible sur l'ensemble du réseau via Ethernet. Le serveur peut également accéder à ce lecteur distant, ce qui facilite la modification ou le remplacement des paramètres machine.

  • Référence produit1
    Description
    5SWOSU.0000-EN
    Client léger – logiciel client pour Windows CE 4.1/4.2/5.0 et 6.0, anglais.
    5SWOSU.0001-EN
    Client léger – logiciel client pour Windows XP Professional / Embedded, anglais.
  • 1
    Seule l'étiquette de licence est incluse dans la livraison. Le logiciel est installé avec le système d'exploitation requis lorsque l'appareil est assemblé.
Thin Client
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.