Please choose country and language:

Runtime basé sur Windows
Automation PC / Panel PC

Echelonnabilité et retour sur investissement avec Automation Runtime. Automation Runtime, qui est le noyau logiciel permettant aux applications de s'exécuter sur un système cible, fait partie intégrante d'Automation Studio™. Cet environnement runtime présente de nombreux avantages :

  • Il garantit que le plus haut niveau de performances possible pour le matériel utilisé est atteint.
  • Il s'exécute sur tous les systèmes cibles de B&R
  • Il rend l'application indépendante du matériel utilisé
  • Les applications peuvent être facilement portées d'un système cible B&R à l'autre
  • Le système cyclique garantit un comportement déterministe
  • La tolérance de gigue est configurable dans toutes les classes de tâches
  • Il supporte tous les langages de programmation pertinents comme les langages CEI 61131-3 et C
  • Bibliothèque complète de fonctions conforme à CEI 61131-3 et bibliothèque étendue B&R Automation
  • Intégré à Automation NET. Accès à tous les systèmes de réseaux et de bus via des appels de fonction ou via la configuration d'Automation Studio™

Please choose country and language:

B&R Logo