Please choose country and language:

PC de bureau avec PVI

Communication transparente avec Automation NET

Automation Studio™ donne des possibilités quasiment illimitées pour communiquer avec des composants d'automatisation. Les connexions via RS232, le bus CAN ou Ethernet utilisent toujours les mêmes services d'Automation NET.

Une interface pour de multiples réseaux

Automation NET utilise la même interface pour se connecter à n'importe quel réseau, facilitant ainsi la migration d'applications existantes vers de nouveaux systèmes de bus ou réseaux.

Mise en réseau transparente

Comme les connexions réseau peuvent être routées sur n'importe quel nœud, il est facile d'atteindre tous les contrôleurs d'un système existant à l'aide de l'outil de programmation et d'analyse. Automation NET permet à l'utilisateur d'accéder à n'importe quel contrôleur, même s'il n'est pas directement connecté au PC utilisé pour la programmation. Pour l'application, la connexion est complètement transparente.

Avec Automation NET, Automation Studio™ intègre la technologie pour une mise en réseau transparente des contrôleurs.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo