Please choose country and language:

Automation Studio offre un large éventail d'outils de diagnostic permettant de consulter des informations système et d'optimiser le système.

Gestionnaire de diagnostic du système

Le System Diagnostics Manager inclus dans Automation Runtime V3.0 et versions supérieures peut être utilisé pour diagnostiquer l'automate à l'aide d'un navigateur Internet standard, depuis n'importe quel lieu (Intranet ou Internet).

Pour analyser un système de contrôle en cas de problèmes de configuration ou de runtime, l'utilisateur n' a besoin ni d'outils de diagnostic spécifiques, ni d'Automation Studio. Un navigateur Internet et une connexion TCP/IP à l'automate suffisent.

  • Analyse du matériel pour détecter la configuration ou les problèmes matériels sur le système cible
  • Analyse de la configuration du système et des paramètres runtime (ex. : adresse IP configurée, etc.) Analyse logicielle (modules logiciels et versions sur le système cible)
  • Accès au Profiler et récupération des logs du Profiler pour analyse approfondie dans Automation Studio
  • Affichage et récupération du journal d'erreur pour le système cible

Outils Automation Studio

Automation Studio propose à l'utilisateur un éventail complet d'outils de diagnostic pour la mise en service des applications et la recherche des erreurs.

Ces outils incluent la surveillance des états de fonctionnement (état des variables, des E/S, des programmes, etc.), le forçage des voies d'E/S, le suivi de l'état des variables dans le temps, le profilage du comportement à l'exécution, le débogage des opérations pour les programmes et les bibliothèques, la simulation, la mise en service des axes.

La sélection de l'outil adéquat est déterminante pour l'efficacité de l'analyse.

  • Gestionnaire de diagnostic du système
  • Barre d'état
  • Logger Monitor pour configuration logicielte et matérielle
  • Moniteur de variables
  • Oscilloscope de variables
  • Affectation des E/S en mode moniteur
  • Moniteurs de langages de programmation
  • Débogueur, Line Coverage
  • Profileur

Please choose country and language:

B&R Logo