Please choose country and language:

B&R simplifie la création des applications de sécurité en proposant de nouvelles fonctions mapp dans SafeDESIGNER. De plus, il est désormais possible également de combiner des données de l'application fonctionnelle pour générer des données sûres.

B&R ajoute deux nouvelles fonctions table aux fonctions table existantes dans sa technologie de sécurité : une fonction table "lookup" (table de correspondance) permettant d'effectuer des conversions simplement, et une fonction table bidimensionnelle pour réaliser des fonctions tableau lors de la programmation.

  • Atouts clé
  • Données sûres générées à partir de signaux fonctionnels, jusqu'à PL d
  • Calculs complexes effectués simplement
  • Tables de correspondance (lookup) et fonctions tableau

Data to SafeDATA

Les fonctions Data-to-SafeDATA calculent et délivrent une vitesse sûre et une position sûre à partir de données fonctionnelles. Pour accomplir cela, les données de vitesse et de position de deux modules d'E/S fonctionnels X20DC1196 sont comparées entre elles. Les données obtenues avec ces nouvelles fonctions peuvent être utilisées comme vitesse sûre (pour les applications jusqu'à PL d) et comme position sûre (pour les applications jusqu'à PL c).

Une application des fonctions Data to SafeDATA est l'évaluation sûre des signaux des jauges de contrainte. Si, par exemple, deux modules X67AI2744 et une jauge de contrainte sont utilisés, une information relative aux contraintes et sûre jusqu'à PL d peut être ainsi générée.

Mathématiques avancés

Les nouvelles fonctions mathématiques avancées de B&R simplifient les calculs complexes au sein d'une application. Toutes les données sont calculées comme des nombres à virgule fixe. L'utilisateur n'a plus besoin d'effectuer des calculs avec des virgules flottantes, évitant ainsi les problèmes liés aux erreurs d'arrondi et de résolution ou aux dépassements de mémoire.

Please choose country and language:

B&R Logo