Le framework logiciel Technologie mapp de B&R se dote de fonctions de sécurité intégrée. Les fonctions de sécurité sont disponibles dans l’interface utilisateur de mapp, intuitive et facile à prendre en main. Les nouvelles fonctions permettent de créer des applications de sécurité bien plus rapidement et facilement.
- Atouts clés
- Programmation de la sécurité plus rapide
- Création des applications de sécurité simplifiée
- Échange automatique de données

L’un des principaux avantages de mapp consiste à relier automatiquement tous les composants logiciels. Les fonctions mapp Safety s’échangent des données, mais communiquent aussi automatiquement avec tous les composants mapp tels que mapp User ou la solution de visualisation web mapp View.

SafeDOMAIN
Un automate de sécurité est configuré et géré dans un SafeDOMAIN. Dans l’esprit de Scalability+, les utilisateurs peuvent choisir un automate de sécurité puissant parmi la gamme SafeLOGIC ou un automate moins coûteux avec SafeLOGIC-X. Les tâches de sécurité peuvent s’étendre sur plusieurs SafeDOMAIN qui communiquent par des passerelles SafeDOMAIN.


SafeDESIGNER
L’application de sécurité d’un SafeDOMAIN est créée dans SafeDESIGNER. Des fonctions certifiées utilisées en association avec l’éditeur graphique permettent le câblage virtuel. Tous les paramètres des appareils du SafeDOMAIN sont également gérés dans SafeDESIGNER. Cette méthode accélère le développement et la mise en service et réduit le risque d’erreur.


SafeOPTION
Avec SafeOPTION, B&R propose un choix de fonctions certifiées pouvant être utilisées pour le mapping de différentes variantes de machines dans une application de sécurité. Cela permet de créer des solutions de sécurité adaptatives facilitant la gestion de plusieurs ensembles d’options machine. SafeOPTION permet également de changer les paramètres de sécurité durant l’exploitation. Par exemple, les valeurs limites peuvent être modifiées ou un autre mode d’exploitation peut être sélectionné.


SafeMOTION
B&R propose une vaste gamme de fonctions de sécurité pour les entraînements. Votre application et votre configuration sont parfaitement intégrées à l’ensemble du système.


SafeROBOTICS
Lorsque les robots collaborent avec des humains, leurs mouvements doivent être soumis à une surveillance sûre. B&R l’a rendue possible avec les fonctions SafeROBOTICS.


SafeHYDRAULICS
Les entraînements hydrauliques ont des exigences uniques en matière de technologie de sécurité. B&R a étendu son portefeuille SafeMOTION afin d’assurer la sécurité des mouvements des entraînements hydrauliques aussi facilement et efficacement que celle des axes électriques.

La production connectée nécessite des échanges de données sûres, non seulement au sein d’une machine mais aussi entre les machines d’une même ligne. B&R a donc étendu les possibilités de transfert de données openSAFETY par divers moyens utilisés en automatisation industrielle.