Please choose country and language:

Évaluation efficace de la performance de régulation

Le Control Performance Monitor (CPM) accroît l’efficacité du travail des techniciens d’exploitation. Au moyen de données standard pouvant être recueillies sur toute boucle de régulation, le module de contrôle CPM calcule automatiquement les paramètres pouvant être utilisés pour évaluer la performance de régulation.

Ces paramètres sont synthétisés dans un rapport d’analyse adapté à la boucle de régulation concernée. Les graphiques du rapport permettent de repérer rapidement les scénarios de défaillance classiques (p. ex. friction à l’intérieur d’une vanne) pouvant avoir un effet négatif sur la performance de régulation. Avec un fonctionnement temps réel, APROL CPM permet une analyse très dynamique.

  • Atouts clés
  • KPI pertinents
  • Affichage clair de la performance de régulation à tout moment
  • Paramètres facilement configurables
Comparaison intuitive de tous les régulateurs PID de l’installation
  • Les fonctions suivantes sont alors disponibles :
  • Reporting sur la boucle de régulation : rapport détaillé des paramètres caractéristiques d’une boucle de régulation
  • Reporting sur l’installation : identification des problèmes de régulation au premier coup d’œil
  • Reporting ad hoc : création de KPI personnalisés

Les indicateurs clés de performance (KPI) adimensionnels permettent de comparer la performance de boucles de régulation différentes. Chaque KPI est constitué de divers paramètres fournis par le module de contrôle CPM. Sa valeur est comprise entre 0 % (mauvais) et 100 % (excellent).

Please choose country and language:

B&R Logo