Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
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
Technologie mapp

Il y a deux ans, en introduisant la technologie mapp, B&R a considérablement simplifié le développement des programmes machine. Préprogrammés et testés, les modules logiciels mapp permettent en effet aux fabricants de machines de s'affranchir de la programmation des fonctions de base. La réponse du marché étant très favorable, B&R continue d'étendre son framework, permettant ainsi aux clients de réaliser des économies supplémentaires tout en améliorant la qualité du logiciel.

Composants prêts à l'emploi

Les composants mapp fournissent des fonctions préprogrammées que les développeurs peuvent configurer rapidement via une interface utilisateur simple. Parmi ces fonctions figurent des fonctions de base comme la gestion de recettes et la gestion d'utilisateurs. Des composants mapp pour des algorithmes de régulation complexes, des applications hydrauliques, ou encore des fonctions de sécurité, pour ne citer qu'eux, seront également proposés

Qualité logicielle accrue

Les composants mapp, seuls et combinés à d'autres, sont soumis à plusieurs niveaux tests. La qualité des logiciels applicatifs basés sur mapp est donc bien meilleure. En outre, B&R a harmonisé le versionnage de tous ses logiciels. Les fabricants de machines et d'équipements peuvent ainsi mieux prévoir quelles fonctions seront disponibles et quand. L'utilisateur n'a plus besoin de se soucier des dépendances entre versions logicielles.

B&R a aussi harmonisé le contenu de ses blocs logiciels et uniformisé l'accès à ses technologies. Qu'il s'agisse de gestion d'alarmes, de contrôle d'axes, ou de régulation hydraulique complexe, toutes les fonctions mapp sont accessibles en seulement quelques clics via une interface uniformisée.

Comment fonctionne mapp ?

Les composants mapp sont des unités autonomes qui se combinent librement avec les langages de programmation IEC 61131, C et C++. Si plusieurs composants mapp sont utilisés, ces derniers sont automatiquement reliés entre eux via le composant mapp Link qui coordonne leurs échanges de données selon un mécanisme client/serveur. Ce processus automatique ne nécessite pas la moindre ligne de code dans le programme utilisateur. L'effort de programmation et de maintenance logicielle est ainsi fortement réduit.

Nouveaux composants disponibles :

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.