Référence du matérielDescriptionComparer des produits ...
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
Muting avancé

Possibilités étendues, coûts attractifs

Le muting consiste à inhiber temporairement une barrière immatérielle lorsqu'elle est traversée par certains objets. Dans ce domaine, les modes de muting avancés que propose B&R ouvrent de nouvelles possibilités moyennant un coût attractif. En permettant la reconnaissance de multiples profils de produits, ils autorisent le passage d'objets de différentes formes ou tailles. La barrière immatérielle peut être ainsi utilisé pour un large d'éventail d'objets tout en assurant une totale protection des opérateurs. De plus, les capteurs jusqu'à présent nécessaires pour le muting deviennent inutiles. La solution réduit ainsi le coût du montage et du matériel.

  • A retenir
  • Pour objets de différentes formes
  • Capteurs de muting inutiles
  • Utilisation simple

La solution rendant tout cela possible consiste à utiliser, d'une part, des fonctions de muting avancées, et d'autre part, une barrière immatérielle openSAFETY avec interface réseau intégrée et évaluation mono-faisceau. La barrière immatérielle capture un profil d'objet, puis transmet les données correspondantes à l'automate de sécurité SafeLOGIC. Après évaluation des données, ce dernier exécute les fonctions de sécurité en fonction du mode de muting utilisé.

Advanced-Muting_small

L'utilisation de capteurs dédiés au muting est inutile car les faisceaux de la barrière immatérielle sont évalués individuellement. Toutes les données utiles proviennent de la barrière openSAFETY et elle seule. Le matériel à utiliser est ainsi minimisé, et l'installation simplifiée.

Chaque mode de muting correspond à un bloc de fonction certifié à programmer dans l'automate de sécurité. Sont proposés les modes suivants :

  • Advanced-Muting-Small-Objects-Muting
     
    Small Object Muting
    Le bloc de fonction Small Object Muting calcule la section de l'objet à partir de ses contours. Tous les objets présentant une section plus petite que celle d'une personne standard peuvent franchir la barrière immatérielle sans déclencher de réaction de sécurité. Cette méthode peut être utilisée, par exemple, pour le transport de packs ou de bagages.
    Advanced-Muting-Box-Muting
     
    Box Muting
    Le bloc de fonction Box Muting détecte les objets de forme rectangulaire et les laisse franchir la barrière sans déclencher de réaction de sécurité. Ce mode de muting convient parfaitement pour les cartons.
    Advanced-Muting-Teach-in-Muting
     
    Teach In Muting
    Ce mode permet à l'utilisateur de créer à tout moment un profil d'objet en scannant ce dernier avec la barrière immatérielle. Tous les objets du même type traversant la barrière ultérieurement sont ainsi reconnus.

Les modes de muting proposés par B&R sont combinables et couvrent ainsi tous les cas d'application possibles. Les barrières immatérielles avec muting avancé permettent un contrôle plus fin des objets et offrent bien plus de flexibilité que celles qui utilisent les méthodes de muting traditionnelles. Ainsi, des objets tantôt courts tantôt longs peuvent franchir la même barrière. Une fois la barrière installée, plus aucun changement n'est nécessaire, même si les produits changent.

Tous ces modes sont disponibles sous forme de blocs de fonction dans SafeDESIGNER, l'éditeur certifié pour les applications de sécurité. Le programmeur peut utiliser ces blocs individuellement ou les combiner.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.