Yaskawa intègre POWERLINK

Désormais, les contrôleurs robotiques de KUKA et Yaskawa MOTOMAN sont dotés d'une interface POWERLINK. Les robots de ces fabricants s'intègrent ainsi parfaitement aux systèmes d'automatisation de B&R. Les constructeurs de machines peuvent ainsi les programmer plus facilement et gagner en productivité et flexibilité.

Des bibliothèques sont fournies pour programmer le robot directement dans l'environnement IEC61131 utilisé pour les automates B&R. Cette intégration a pour effet de réduire le temps de mise en route et d'accroître les performances de synchronisation.

Exit le terminal opérateur dédié

Le contrôleur du robot est intégré au système de contrôle général de la machine ou de l'installation. Il est donc inutile de disposer d'un terminal opérateur dédié pour le robot. Toutes les données requises pour l'utilisation et le diagnostic peuvent être affichées et au besoin modifiées sur le terminal opérateur de la machine.

  • A retenir
  • Programmation des robots dans un environnement IEC 61131
  • Intégration complète des systèmes robotiques à la solution d'automatisation
  • Réduction du coût du matériel
  • Large choix de plateformes robotiques
Powerlink_Logo_CMYK

KUKA KR C4

Le contrôleur robotique KR C4 de KUKA avec interface POWERLINK intégrée est dès à présent disponible. L'intégration au système de contrôle B&R s'effectue via un fichier de description d'équipement. La bibliothèque mxAutomation fournie par KUKA permet de programmer le robot directement dans l'environnement IEC 61131 d'Automation Studio. La logique du robot s'intègre ainsi totalement au programme machine.

KR QUANTEC_links
Yaskawa DX200

Le contrôleur de robot DX200 de Yaskawa intègre une interface POWERLINK. Le fichier de description d'équipement et la bibliothèque MotoLogix fournis par Yaskawa permettent d'intégrer ce contrôleur aux systèmes de contrôle de B&R. MotoLogix permet au constructeur de machines de programmer le contrôleur de robot avec des langages IEC 61131. La logique du robot est ainsi intégrée à l'application.

Yaskawa_MOTOMAN_MH12
Comau et Stäubli

Les contrôleurs de robots C5G (Comau) et CS9 (Stäubli) disposent depuis longtemps d'une interface POWERLINK. S'y ajoutent désormais les nouvelles solutions de KUKA et Yaskawa. Le choix de plateformes robotiques qui s'offre à l'utilisateur est ainsi particulièrement étendu.

Racer Standard
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .