Please choose country and language:

B&R étend sa gamme de modules d'E/S X20 en y ajoutant deux nouveaux modules dotés de la technologie reACTION. Outre les entrées et sorties digitales, ces nouveaux modules disposent également de deux sorties analogiques, ou d'une entrée analogique et une sortie analogique. Les entrées et sorties analogiques sont conçues pour des plages de tension de ±10 V et digitalisées avec une résolution de 12 bits.

Avec la technologie reACTION, il est possible d'obtenir des temps de réaction d'1 µs avec du matériel peu onéreux et simple à mettre en œuvre. La programmation s'effectue dans l'editeur de blocs de fonctions IEC 61131-3 d'Automation Studio, donc dans un environnement familier pour les automaticiens. Les programmes correspondants s'exécutent ensuite directement dans les modules d'E/S reACTION. De manière standard, tous les modules reACTION disposent de 4 entrées digitales ultra-rapides et de 4 voies ultra-rapides configurables comme entrée ou sortie.

  • En bref
  • Temps de réaction 1 µs
  • Entrées et sorties analogiques
  • Programmation simple

... En savoir plus sur Technologie reACTION

Please choose country and language:

B&R Logo