Référence du matériel Description Comparer des produits ...
  • Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Convergence web-automatismes

Header_mapp view

Les smartphones sont l'exemple même du système électronique alliant haute performance et utilisation intuitive. Pas étonnant donc que les opérateurs de machines et installations industrielles n'en attendent pas moins des interfaces qu'ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View, les automaticiens peuvent tirer profit du potentiel des technologies web dans l'environnement de programmation de B&R. Ainsi, pour la première fois, ils peuvent créer des IHM intuitives et performantes sans avoir la moindre expertise en développement web.

mapp View Benutzer Design UI

Les sites web modernes et les systèmes d'exploitation des smartphones sont conçus par des équipes de spécialistes en design, ergonomie et utilisabilité des interfaces utilisateur. Le plus souvent, un fabricant de machines ne dispose de ces compétences. Pour combler ce manque, il doivent disposer d'outils faciles à utiliser dans leur environnement de programmation habituel.

  • En bref
  • Accès à tous les avantages des technologies web
  • Intégration totale à l'environnement de programmation
  • Réutilisation possible d'une application à l'autre
  • Affichage optimal sur tous types d'appareils

La bonne information au bon moment

Les opérateurs attendent bien plus qu'un graphisme esthétique et une navigation multi-touch. En premier lieu, l'IHM doit contribuer à la réalisation d'un objectif primordial pour la production : maximiser la productivité et minimiser les arrêts de production.

Dans ce contexte, il est essentiel de disposer de la bonne information au bon moment. Les notifications importantes doivent pouvoir parvenir aux intéressés à tout moment, aussi bien sur le terminal opérateur que sur un smartphone ou une tablette. Et enfin, l'interface doit être conçue de manière à prévenir tout erreur humaine.

Technologie 100% web

Avec mapp View, B&R répond à ces défis en s'appuyant totalement sur les standards du web. Cette technologie permet un affichage optimal sur n'importe quel appareil et facilite la création d'affichages personnalisés selon les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. Avec les technologies d'origine, créer des pages adaptées à tous types de support d'affichage nécessitaient beaucoup de ressources ainsi que des compétences spécifiques.

Environnement de travail familier

L'intégration directe du web dans le logiciel d'automatisme fait de mapp View un outil unique. mapp View est basé sur HTML5, CSS3 et Javascript, mais les automaticiens n'ont pas besoin d'aborder ces langages pour l'utiliser. Ainsi, ils peuvent continuer à se concentrer sur leur cœur de métier. L'automaticien crée ses pages de visualisation dans Automation Studio, donc dans un environnement qui lui est familier. Les fonctionnalités propres à l'interface graphique sont encapsulées dans des widgets, autrement dit des éléments de contrôle modulaires et configurables que l'utilisateur positionne par simple "glisser-déposer".

Les technologies web offrent l'avantage de séparer le contenu du design. L'automaticien peut donc modifier le design d'une visualisation dont le contenu est déjà finalisé pour, par exemple, optimiser son utilisabilité après les premières utilisations sur le terrain. Les widgets peuvent être utilisés avec un des nombreux thèmes fournis ou adaptés à l'identité visuelle du client. Les technologies sous-jacentes étant celles du web, le contenu s'adapte facilement à différents supports d'affichage, qu'il s'agisse d'un écran opérateur ou d'un smartphone.

Solution idéale pour les machines modulaires

Ce ne sont pas seulement le contenu et le design qui sont séparés l'un de l'autre. L'application de contrôle et l'application de visualisation sont elles aussi complètement dissociées l'une de l'autre. La visualisation et les différents éléments graphiques qui la constituent peuvent être ainsi réutilisés et modifiés à tout moment. mapp View est ainsi une solution logicielle parfaitement adaptée aux machines de conception modulaire et flexible. Son utilisation se traduit aussi par la réduction des coûts de maintenance et par une amélioration de la qualité.

Le web est en perpétuelle évolution. Pourtant, les technologies à la base du web restent fondamentalement les mêmes au fil du temps. Une page HTML créée il y a 20 ans s'affiche correctement dans n'importe quel navigateur actuel. mapp View est basé sur HTML5, CSS3 et JavaScript, autrement dit des standards du web utilisés partour dans le monde. A la différence des plateformes propriétaires comme Flash ou Silverlight, ces standards resteront utilisables et continueront d'être développés pendant des décennies.

Ouvert grâce à OPC UA

mapp View est totalement intégré à l'environnement de programmation Automation Studio de B&R. Les contrôleurs d'autres fabricants s'intègrent facilement à la visualisation via OPC UA. mapp View est la première solution de visualisation au monde qui est basée sur le web et dont l'utilisation ne requiert aucune connaissance dans les langages du web.

OPC UA
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.