• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Nouvelle famille d'IHM – Power Panel T-series et C-series

Power-Panel-TandC-Series

Versions Terminal et Controller avec écran tactile

B&R ajoute deux nouvelles gammes à sa famille d'IHM Power Panel : les Power Panel T-Series (version Terminal) et les Power Panel C-Series (version Controller). Tous les modèles de ces deux gammes sont équipés d'un écran tactile analogique résistif. La version Terminal Power Panel T30 dispose d'un navigateur embarqué, ce qui la rend pleinement compatible avec le web. Il est également possible de l'utiliser comme client VNC. Proposée avec quatre tailles d'écran allant de 4,3" à 10,1", la version Terminal dispose de deux interfaces Ethernet et deux ports USB et offre aussi un large choix d'options.

IHM haute performance avec de multiples options de connexion

Le Power Panel C70 version Controller est équipé d'une CPU Intel Atom 333 MHz, de 256 Mo de DDRAM, de 16 ko de FRAM et de 4 Go de mémoire flash embarquée. Cet automate avec écran tactile incorporé est proposé avec trois tailles d'écran allant de 5,7" à 10,1" Le Power Panel C70 réalise des temps de cycle descendant jusqu'à 1 ms. Les interfaces POWERLINK, Ethernet standard, 2x USB 2.0 et X2X Link ainsi que les interfaces optionnelles RS232, RS485 et CAN permettent de répondre à toutes les exigences de connectivité. Les deux nouvelles gammes Power Panel se caractérisent par leur grande compacité. La faible profondeur du boîtier et l'agencement intelligent des sorties de câbles permettent un montage simple et peu encombrant. Ces deux nouvelles gammes fonctionnent sans disque dur ni ventilateurs, ni batteries, et ne nécessitent donc aucune maintenance. Ces pupitres présente une protection IP65 en face avant, ce qui les rend parfaitement aptes aux applications hygiéniques.

Atouts

  • Options de connexion étendues
  • Extrêmement compact
  • Tailles d'écran de 4,3" à 10,1"
  • Fonctionnalité terminal ou contrôleur
  • Totalement évolutif

Votre choix : Portrait/paysage, clair/foncé

Les Power Panels T-Series et C-Series sont disponibles aux formats portrait et paysage, en gris anthracite et blanc aluminium avec fines rayures. Ces options sont disponibles pour toutes les tailles.

Power Panel T30

Power Panel avec fonctionnalité terminal

Le Power Panel T30 est un appareil de visualisation intégrant deux modes de fonctionnement : terminal avec navigateur Internet via des technologies standard (mode plein écran sans cadre), ou terminal avec Visual Components. Il suffit de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité lors de la configuration de l'appareil. La communication est basée sur l'Ethernet standard, ce qui assure un câblage aisé et peu onéreux.

Atouts

  • Design extrêmement compact
  • Largeur optimisée en bordure et préservant la surface de montage et de jointure
  • Sélection simple du mode de fonctionnement
  • Câblage économique
Power-Panel-T-Series

Fixations intégrées pour les câbles

  • Système anti-traction simple et robuste
  • Collerettes intégrées au boîtier
  • Placement optimal des sorties de câbles

2x standard Ethernet

  • RJ45 10/100 Mbit/s
  • Avec switch intégré
  • Pour un câblage "daisy chain" simple

2x USB 2.0

  • Pour mise à jour de l'appareil
  • Pour connexion d'appareil USB standard
  • Accès depuis l'application via des bibliothèques de fonction

Options de configuration

  • Automatiquement via l'automate
  • Via le stick USB
  • Via la page service intégrée
HomeButton

Bouton tactile

Dans le coin inférieur droit de l'écran se trouve un bouton faisant partie intégrante du design du film de surface. Ce bouton tactile peut être inclus dans le programme de visualisation. Celui-ci permet de mettre en œuvre, par exemple, des fonctions d'aide ou de retour en page d'accueil.

T-Series-Varianten

Variantes

Les variantes Power Panel T-Series et C-Series sont disponibles au format portrait et paysage. Le bouton tactile est placé de manière optimale dans le coin inférieur droit. Quel que soit le format choisi, celui-ci se trouve ainsi toujours au bon endroit.

C-Series-Dekor

Design du film de surface

Gris anthracite avec rayures fines, ou aluminum blanc avec rayures fines : des couleurs qui conviennent pour quasiment toutes les installations et qui sont disponibles aussi bien au format portrait qu'au format paysage. Ce style valorise votre appareil de visualisation et donc votre machine.

PP_T30_en

Power Panel C70

Power Panel avec automate intégré

Les Power Panels C-Series sont des terminaux incorporant un automate. Leur processeur Intel Atom permet de réaliser des applications ultra-rapides avec des temps de cycle de 1 ms. Disposant de huit classes de tâches, Automation Runtime offre une base optimale pour de telles applications. Pour permettre une utilisation optimale de cette performance, les Power Panel C70 ont aussi de nombreuses interfaces intégrées : POWERLINK, Ethernet, X2X Link, USB, et CAN en option.

Atouts

  • Intel Atom 333 MHz comp.
  • 256 Mo de DDRAM
  • 16 ko de RAM NV
  • 4 Go de mémoire flash embarquée
  • Temps de cycle ultra-courts 1 ms
Power-Panel-C-Series

POWERLINK

  • Pour connexion décentralisée de modules d'E/S, d'axes et d'équipements de sécurité

Ethernet standard

  • 10/100 Mbit/s, par exemple pour OPC UA

USB 2.0

  • Pour les mises à jour et l'application

Interface d'E/S

  • X2X Link pour connexions directes d'E/S

Carte d'interface en option

  • 2x CAN
  • 1x CAN + 1x RS232
  • 1x CAN + 1x RS485

Sortie de câble

  • Orientation optimisée des câbles en sortie
  • 4,3" (en bas)
  • 5,7" (sur le côté)
  • 5,7" (sur le côté)
  • 4,3" (en bas)
C-Series-Touch-Button

Bouton tactile

Les appareils C-Series ont aussi un bouton tactile au bord de l'écran, dans le coin inférieur droit du film de surface. A l'instar des T30, cet élément s'intègre de manière élégante dans l'application de visualisation. Il est ainsi possible de changer de série d'appareil sans devoir procéder à des changements dans votre application.

Abmessungen-T-C-Series

Dimensions

Les dimensions des Power Panel C-Series et T-Series concernant le montage et l'affichage sont identiques. Il est ainsi facile de passer d'une variante de pupitre à l'autre en fonction des besoins de la machine. Ainsi, les concepts d'automatisation deviennent bien plus flexibles, et vous pouvez toujours obtenir la solution la plus économique pour votre application.

Groeße-Power-Panel-T-C-Series

Taille

Grands par leurs performances, les Power Panels n'en restent pas moins incroyablement compacts. Quelle que soit leur taille, ils se distinguent par leur très faible profondeur de montage et par leur cadre minimisé. Malgré cela, la stabilité du montage et l'intégrité des joints n'ont fait l'objet d'aucun compromis. Pour une qualité irréprochable.

Power-Panel-C70_ENG
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.