Please choose country and language:

Lavage, teinture et blanchiment

B&R garantit une automatisation aux performances maximales pour les procédés en aval comme le lavage, la teinture et le blanchiment. Les hôtels, les restaurants ainsi que d’autres établissements ont de très hautes exigences de qualité au regard des quantités traitées. Un matériel d’automatisation robuste et puissant permet de répondre plus facilement à ces exigences.

Séchage

L’une des machines fréquemment utilisées pour le séchage est la rame. Le tissu y est séché par de l’air chaud tout en étant fixé à un cadre pour conserver sa forme. B&R fiabilise le contrôle de ces machines via un écran opérateur intelligent en fournissant des bibliothèques permettant une régulation précise de la chauffe, du refroidissement et de la tension de fixation.

Impression

Fort de sa double expertise dans les domaines de l'impression et du textile, B&R est en mesure de fournir des solutions uniques pour l'impression de motifs colorés sur des étoffes. Utilisant des méthodes classiques d'application de l'encre ou des procédés d'impression récents issus de l'industrie du papier et des médias, les solutions de B&R permettent de concilier haute performance, qualité supérieure et utilisation économe des ressources.

B&R a la solution optimale pour...

Réaliser une solution d'entraînement haute performance

Le protocole temps réel Ethernet POWERLINK et le large choix de solutions motion control que propose B&R facilitent grandement l'optimisation des lignes de production. B&R vous permet d'accroître aussi bien la qualité que la productivité.

Avec un temps de cycle de 400 µs et une boucle de régulation de courant de 50 µs, la gamme ACOPOS permet des changements de cames électroniques très rapides et basés sur des événements, répondant ainsi aux besoins des machines hautes cadences. Ces servovariateurs compensent automatiquement les déviations de profils de cames toutes les 400 µs sans nécessiter aucune programmation. Cette remarquable performance est totalement indépendante de la puissance de l'automate et du nombre d'axes utilisés, réels ou virtuels.

Traitées en moins d'une microseconde, les entrées trigger des variateurs ACOPOS se prêtent parfaitement bien à des applications comme la coupe par couteau rotatif ou par scie volante, ou encore à des applications de contrôle qualité. Leur rapidité permet de réagir en temps réel et de lisser les transitions entre profils de mouvements, sans impact significatif sur le développement de l'application.

Contrôler des mouvements de manière optimale

Les performances des systèmes de contrôle de mouvements de B&R assurent une qualité produit optimale à très haute cadence. Des blocs de fonction spécifiques pour PLCopen permettent de passer alternativement d'un contrôle de position à un contrôle de couple ultra-précis en l'espace de 400 µs.

Le contrôle de registre

Les solutions de contrôle de registre de B&R permettent un réglage longitudinal et latéral des registres avec un minimum de pertes, par traitement de signaux de capteurs. Ce système entièrement intégré permet un diagnostic bien plus efficace que celui obtenu avec un contrôleur d'axes isolé.

Modulariser les machines avec des systèmes d'entraînement compacts et flexibles

Les solutions matérielles et logicielles de B&R permettent un développement rapide et aisé des machines de conception modulaire. Les constructeurs de machines peuvent ainsi mieux répondre aux besoins changeants des utilisateurs.

Parmi les systèmes d'entraînement évolutifs et à faible empreinte figurent notamment

  • les servomoteurs avec variateur embarqué ACOPOSmotor
  • les servomoteurs avec variateur IP67 décentralisé ACOPOSremote
  • les modules d'E/S X20 (IP20) et X67 (IP67), disponibles en version sécurité en option,
  • les moteurs pas à pas 80MP et les variateurs compacts ACOPOSmicro

B&R met tous types de moteurs à disposition des constructeurs de machines. Le concept Generic Motion Control (GMC) permet de développer le logiciel indépendamment du type de moteurs. Une fois programmée, la plateforme GMC gère et contrôle tous les moteurs, variateurs et autres composants mécatroniques de la machine. Vous pouvez ainsi choisir librement la solution qui correspond le mieux à vos besoins tout en gagnant du temps et en économisant des ressources.

Réguler la température

Incluant des blocs de fonction, des régulateurs PID et des modèles de visualisation, la bibliothèque de régulation de température de B&R offre une solution adaptée pour les systèmes nécessitant une régulation précise de la chauffe et du refroidissement.

Cette bibliothèque inclut :

  • l'autoréglage
  • la gestion de plusieurs zones de température différentes,
  • l'espace de stockage pour de grandes quantités de données.

L'intégration complète au système est bien sûr garantie.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo