Please choose country and language:

Pétrole et gaz

« Du forage au remplissage, B&R est le bon choix. »

B&R collabore depuis plus de 25 ans avec des compagnies pétrolières et gazières de premier plan. A ce jour, plus de 10 000 systèmes de contrôle B&R ont été installés dans des applications pétrolières, tant en amont qu'en aval de la filière.

Les défis pour l'avenir

Les défis les plus pressants pour l'avenir résultent du conflit actuel entre l'augmentation de la demande et l'épuisement des réserves. Le maintien de cet équilibre précaire suppose d'investir davantage dans des technologies d'extraction et de traitement plus efficaces, comme par exemple Gas to Power, pour permettre la réouverture des champs pétroliers et gaziers abandonnés ainsi que l'exploitation des ressources restantes. Il en va de même pour les ressources sous-exploitées ainsi que les modes d'extraction qui, auparavant, n'étaient pas économiquement viables (sables bitumineux, fracturation, forage en eaux profondes). Le déséquilibre entre l'offre et la demande augmente également l'importance du stockage, de la liquéfaction du gaz naturel (GNL) et des voies de transport longue distance (ex., dépôts de pétrole, usines de GNL et prolongement des pipelines). Le durcissement des réglementations environnementales joue également un rôle de plus en plus important.

Solutions

Les solutions B&R sont présentes à chaque étape du processus, de l'extraction à la facturation, en passant par la production, le transport et le stockage. C'est pourquoi « Du forage au remplissage, B&R est le bon choix ».

B&R propose des solutions d'automatisation allant du niveau terrain et contrôleur (jusqu'à SIL3) au niveau DCS/SCADA/Batch, avec aussi la connexion aux systèmes de niveau 2 (Dispatching/MES/MIS).

B&R collabore directement et indirectement avec des compagnies pétrolières et gazières, via des entreprises partenaires B&R agréées ayant un grand savoir-faire industriel. En tant que comptes clés, nos clients reçoivent un support optimal de la part de nos équipes commerciales et techniques pour concevoir les meilleures solutions possibles.

Les utilisateurs finaux sont libres de choisir B&R, SI ou EPC comme fournisseur.

Vision

Notre objectif est de réaliser l'automatisation intégrée de toutes les fonctions (en tant qu'« actif entièrement intégré ») pour les sources d'énergie à base d'hydrocarbures comme le gaz, le pétrole brut et les distillats, qu'elles soient utilisées par l'industrie ou des particuliers.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles en tout lieu et à tout moment, ce qui garantit la transparence de tous les processus et une réponse efficace aux besoins. Ces informations peuvent aider à

  • accroître la disponibilité des systèmes,
  • optimiser les processus par une évaluation d'efficacité (indicateurs de performance clés),
  • localiser et éliminer les goulots d'étranglement en terme de capacité,
  • réduire les coûts par l'accroissement de l'efficacité énergétique,
  • moderniser l'équipement durant l'exploitation,
  • utiliser l'eau efficacement et proprement,
  • renforcer la sécurité des clients par l'utilisation de dépôts de gaz, de pétrole et de produits raffinés,
  • combiner les processus et la production d'énergie.

À quoi ressemble le système d'automatisation ou DCS idéal ? Il doit être robuste, conçu pour des conditions environnementales extrêmes (-40 à +70 °C) et garantir un niveau élevé de disponibilité. Il doit également provenir d'un fabricant qui maîtrise parfaitement les interfaces entre les différentes technologies et qui offre des solutions non seulement échelonnables, mais aussi simples à gerer en terme de licence.

Des structures locales, décentralisées et de niveau supérieur doivent pouvoir être facilement mises en œuvre dans un seul système. Dans le cadre de notre service local, nous proposons également des services de conseil, d'ingénierie et de maintenance sur site.

La Chancelière allemande Angela Merkel à l'inauguration d'une station de remplissage de gaz naturel à Abou Dhabi. Cette station est exploitée par Bauer à l'aide de la technologie B&R.
Amont
  • Puits de gaz, puits de gaz avec stations d'injection, pompes à tige
  • Stations d'extraction
  • Séparateurs pour pétrole, eau, gaz et autres matériaux
  • Usines de déshydratation de gaz et stations de régénération
  • Torchage/brûlage
Intermédiaire
  • Stations de transfert
  • Pipeline – stations de compression, stations de télémétrie, systèmes de détection de fuites
  • Analyse de la qualité du gaz
  • Calculateur d'orifice (AGA8, AGA NX19, SGERG, ISO5167, Speed of Sound, DSfG)
  • Rapports (standardisés ou personnalisés pour répondre aux besoins du client)
  • Rapports de télémétrie (IEC60870-5-101/104 mis en œuvre au niveau DCS et contrôleur)
Aval
  • Terminaux pétroliers (surveillance de livraisons, chauffage/pompage/lavage, stockage temporaire, facturation collective, distribution et reporting)
  • Terminaux gaziers
  • Stockage de gaz (mode entrant et sortant, contrôle de compresseur, facturation collective, surveillance du flux de gaz, distribution et reporting)
  • Dépôts et stations de remplissage
  • Stations de transfert pour les industriels et les sous-traitants

Affiliations / Certificats

Certificat de conformité EAC

RostechNadzor

Certificat d'examen de type pour les instruments de mesure

Please choose country and language:

B&R Logo