Dans l'environnement dynamique qui caractérise les machines et les lignes de production, allier efficacité et qualité de manière optimale est un défi permanent. De plus, dans un contexte où les besoins de production sont en perpétuelle évolution et où la concurrence se durcit, la capacité de transformation que la robotique confère aux équipements de production prend tout son sens. Ajouter des robots à des machines ou lignes de production améliore considérablement la performance opérationnelle, flexibilise la production et accroît la productivité et l'adaptabilité des machines, tout en assurant une production de qualité supérieure et constante. L'alliance de la robotique et de l'automatisation permet de répondre aux besoins complexes des indutries modernes et jette les bases d'une fabrication plus efficace et pérenne.

Gagner en flexibilité

Étant programmables par nature, les robots peuvent être adaptés rapidement à des besoins de production qui changent souvent. Cette agilité assure des transitions optimales d'une tâche à l'autre et d'un produit à l'autre.

Gagner en productivité

Conçus pour accomplir des tâches avec régularité et précision, les robots sont aussi utilisés pour accroître les cadences et réduire les temps de cycle. Gagnez en efficacité, optimisez l'utilisation des ressources et atteignez de nouveaux sommets de productivité

Gagner en compétitivité

Dans un marché dynamique, il faut être agile pour rester compétitif. Les robots donnent l'agilité nécessaire tout en portant les performances et la qualité vers de nouveaux sommets. Soyez prêts pour les challenges de demain.

Transformer la robotique avec des solutions unifiées

Les synergies qu'offrent les solutions unifiées Machine-Centric Robotics, les mécaniques robotiques ouvertes et les plateformes logicielles ouvertes de B&R donnent un nouveau pouvoir aux équipementiers : celui de transformer aisément leurs machines. Les solutions Machine-Centric Robotics créent une fusion harmonieuse entre machines et robots, optimisant ainsi les performances. Aux gains de performances liés à cette intégration s'ajoutent ceux qu'apporte l'utilisation de mécaniques delta ouvertes. Ces dernières établissent de nouveaux standards de vitesse et de précision et ouvrent de nouvelles perspectives en matière de précision et d'agilité. Les plateformes logicielles ouvertes, quant à elles, favorisent les développements collaboratifs, créant ainsi un écosystème où l'innovation ne connaît pas de limites. La convergence de ces nouveaux concepts permet la conception de machines et de lignes de production qui sont non seulement efficaces, mais aussi adaptatives, innovantes et à l'épreuve du temps.

Machine-Centric Robotics

Machines et robots collaborent pour générer de nouveaux gains de performance et d'efficacité. Les fabricants de machines acquièrent leurs robots et leur système de contrôle de machine auprès du même fournisseur. Un seul contrôleur et un seul système d'ingénierie suffisent pour le développement, le diagnostic et la maintenance. Bon nombre de freins à la mise en oeuvre de la robotique sont ainsi levés.

Machine Centric Robotics

Mécaniques robotiques ouvertes

Les mécaniques robotiques de Codian se distinguent par leurs performances exceptionnelles, leur design hygiénique IP69K sans équivalent (en option) et leur charge utile tout aussi remarquable. Elles éliminent l'encombrement dû aux moteurs ou à la baie de commande, s'intègrent aisément dans n'importe quelle machine et sont compatibles avec de multiples plateformes de contrôle.

Mécaniques robotiques ouvertes

Plateforme logicielle ouverte

Avec mapp Robotics de B&R, les fabricants de machines bénéficient d'une plateforme logicielle ouverte qui simplifie les applications complexes. Cette approche innovante allie rationalisation et flexibilité. Les fabricants de machines peuvent ainsi de créer des solutions personnalisées sans peine et en fonction de chaque besoin.

Plateforme logicielle ouverte

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo