Please choose country and language:

Instrumentation de mesure et de test

Dans l'industrie, les procédures de mesure et de test sont de plus en plus souvent intégrées au processus de production grâce aux technologies d'automatisation. Ceci inclut les processus gérés par les systèmes de contrôle ainsi que la procédure effective de mesure ou de test. Divers capteurs de mesure sont intégrés à l'automatisme via des modules d'E/S appropriés pour garantir une gestion optimale. Ceci permet d'obtenir des mesures précises avec acquisition, évaluation et stockage intégrés des données, ainsi qu'une efficacité de positionnement améliorée pour les systèmes en cours de test. Les systèmes B&R sont parfaitement équipés pour gérer la diversité des tâches de mesure effectuées sur les stations de test.

L'intégration des tâches de mesure au système d'automatisation signifie également qu'un seul outil de programmation – B&R Automation Studio – suffit pour gérer l'application complète. B&R offre donc une solution complète pour les applications d'instrumentation de mesure et de test exigeantes, qu'il s'agisse d'une solution stand-alone ou faisant partie intégrante d'un système de contrôle de procédés.

Techniques de mesure mécanique
  • Évaluation précise du signal de mesure à l'aide de voies d'E/S analogiques haute résolution (avec une résolution de convertisseur allant jusqu'à 24 bits).
Mesures électriques/électroniques
  • Voies d'E/S avec entrées courant / tension configurables, également avec fonction oscilloscope.
Systèmes de mesure avec gestion automatisée des appareils en cours de tests
  • Réalisation de toutes les tâches de mesure et de gestion avec un seul outil logiciel et une plate-forme matérielle intégrée.
Mesure complète de données
  • Systèmes avec PC industriels pour l'acquisition, l'évaluation et l'archivage des données. Équipés d'un refroidissement passif et d'un disque SSD (sur demande). Système d'exploitation Windows ou Linux
Génération automatique de code avec systèmes de simulation
  • La génération et l'importation automatiques de code dans Automation Studio 4 depuis Maplesoft et Matlab Simulink minimisent les travaux de programmation.

Références

KS Kristl Seibt (A)

Stations de test pour tous les domaines de l'industrie automobile

AVL List (A)

Stations de test pour l'industrie automobile

Yxlon International (D)

Systèmes d'inspection à rayons X

Please choose country and language:

B&R Logo