Industrie de la plasturgie

Kunststoff-003

Standards ouverts

Dans un environnement mondialisé, des machines modulaires d'origine diverse doivent pouvoir communiquer entre elles. Pour cela, il est possible d'utiliser des systèmes de bus tels que CANopen ou Ethernet industriel. B&R propose ces standards, tout en tentant activement de les développer et de les améliorer, comme par exemple Euromap 27 et POWERLINK.

Kunststoff-004

Contrôle hautes performances en boucle fermée

Fort d'une longue expérience de contrôle des processus pour l'industrie de la plasturgie, B&R fournit un large éventail de bibliothèques technologiques offrant des fonctions de régulation et d'auto-réglage éprouvées. Les technologies sophistiquées de régulation en boucle fermée de B&R sont basées sur les concepts les plus avancés et autorisent des performances et une précision inégalées.

Kunststoff-006

Écrans et claviers opérateur sur mesure

Des écrans et claviers opérateur ergonomiques sont adaptés aux exigences et à l'identité visuelle du client, de l'afficheur texte à l'écran couleur TFT haute définition avec clavier ou écran tactile. S'y ajoutent des commandes d'arrêt d'urgence, des codeurs rotatifs, des commutateurs à clé, etc.

Kunststoff-002

Solution standard ou sur mesure

L'adaptation à des besoins spécifiques nécessite un savoir-faire étendu. B&R adapte les solutions standard à chaque cas, offrant ainsi une alternative économique aux solutions d'origine. La configuration et l'adaptation de chaque fonction réduit les coûts de développement, même lorsque la solution a été entièrement personnalisée.

iStock - Wertbeständigkeit

Retour sur investissement

Qu'il s'agisse d'automates compacts, de systèmes hauts de gamme, ou de PC industriels, tous les produits de B&R sont entièrement compatibles. Les composants logiciels peuvent même être réutilisés sur différentes générations d'automates, sans aucune modification.

iStock - Emergency Stop

Sécurité

openSAFETY repose sur un concept de sécurité qui consiste à remplacer les liaisons câblées traditionnelles par une électronique intelligente. Simple d'utilisation, ce protocole autorise une totale liberté de conception.

iStock - Total Cost of Ownership

Coût total de possession

Le choix du système d'automatisation est de plus en plus conditionné par son coût total. La disponibilité constante du système, l'uniformité des modes de fonctionnement, la modularité des appareils, la compatibilité de tous les composants du système et la couverture internationale du support technique sont les garants d'une réduction importante des coûts. Avec B&R, votre partenariat vous rapporte.

Uhr 24-7

24 h / 24, 7 j / 7

L'industrie de la plasturgie requiert une disponibilité de tous les instants. En bénéficiant de fonctions de diagnostic intuitives et à distance, d'interfaces ouvertes, de composants disponibles dans le monde entier et des services d'un partenaire compétent et international, l'utilisateur dispose d'atouts précieux pour satisfaire de telles exigences.

Procédé d'extrusion
01_Extrusionsverfahren
  • Extrusion de tubes
  • Extrusion de profils
  • Extrusion de feuilles de tubes
  • Extrusion de films
  • Extrusion de plateaux
  • Réhabillage
  • Compoundage
Extrudeur
02_Extruder
  • Contrôle des vis sans fin
  • Profils d'approche
  • Régulation de la pression de fusion
  • Affectation configurable de zones
  • Synchronisation de toute l'installation
  • Paramétrage des équipements en aval
Unités de dosage
03_Dosiereinheit
  • Dosage volumétrique
  • Pesage gravimétrique
  • Synchronisation avec l'extrudeur principal
Appareils en aval
04_Nachfolgegerät
  • Table de calibrage
  • Sortie
  • Scies
  • Empilage
  • Contrôle de l'épaisseur
  • Contrôle de profils
  • Multicouches
  • Trempage de rouleaux
Enrouleurs
05_Wickler
  • Enrouleurs de contact
  • Enrouleurs centraux
  • Entraînement direct d'enrouleur avec moteur couple
  • Synchronisation d'axes
  • Régulateur de danseur
  • Régulateur de tension d'étirement
  • Changement automatique de rouleaux à pleine vitesse
Solutions d'entraînement
06_Antriebslösung
  • Machine hydraulique
  • Machine électrique
  • Machine hybride
  • Systèmes variés de mesure de déplacement
  • Régulation de couple
  • Axes de portique
  • Procédures multi-composants
  • Machines multi-couleurs
  • Régulateurs de position et de vitesse
Machines de moulage par injection
07_Spritzgießmaschine
  • Séquences librement configurables
  • Concept hydraulique flexible
  • Linéarisation des pompes et des vannes
  • Surveillance de l'enveloppe en temps réel
  • Données de qualité, SPC
Ensemble porte-moule
08_Schließeinheit
  • Linéarisation de genouillère
  • Synchronisation des éjecteurs
  • Programmes individuels de tire-noyau
  • Protection des outils
  • Trempage des outils
  • Plaque tournante
  • Générateur de profil et de rampe
  • Régulateurs de vitesse
  • Moulage et évacuation de l'air
Unités d'injection
09_Spritzeinheit
  • Régulateurs de température
  • Régulateurs dynamiques de pression
  • Régulateurs d'injection
  • Changements précis de la pression de maintien
  • Contrôle de la post-pression
  • Contrôle du matelas
  • Intrusion
Soufflage
11_Blasformmaschine
  • Injection-soufflage
  • Étirage-soufflage
  • Extrusion-soufflage
  • Co-extrusion
  • Marquage moulé
  • Régulateurs de température
Machine de soufflage
10_Blasformen
  • Générateurs de profils de paroi
  • Régulateurs de vitesse
  • Régulateurs de longueur du moule
  • Déclenchement individuel de mouvement
  • Régulateurs de température
  • Séquences librement configurables
  • Contrôleurs de carrousel
Contrôle d'épaisseur
12_Wandstärkenregelung
  • Programmation de profils graphiques
  • Nombre illimité de coordonnées
  • Génération de courbes d''enveloppe
  • Étirage et compression du profil
  • Décalage vertical et horizontal du profil
Thermoformage
13_Thermoformen
  • Amenage de films
  • Changements de rouleaux automatiques
  • Régulateurs de température hautement dynamiques
  • Régulateurs de pression
  • Tests d'étanchéité
  • Gestion multi-stations
  • Découpe et operculage
Calandrage
14_Kalandrieren
  • Régulateurs de température
  • Régulateurs de la température des rouleaux
  • Régulateurs d'épaisseur
  • Synchronisation des rouleaux
  • Contrôle des bords latéraux
Robotique
15_Robotertechnik
  • Entraînements hautement dynamiques
  • Synchronisation des axes
  • Robots multi-axes
  • Motion control PLCopen
  • Soft CNC
  • Synchronisation avec la machine
  • Différentes cinématiques
  • Surveillance de la zone de travail
EUROMAP
16_EUROMAP
  • Euromap 12
  • Euromap 27
  • Euromap 27 Simulator
  • Euromap 63
  • Euromap 66
  • Euromap 67
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.