Please choose country and language:

La conception du scellage devient un élément important de différenciation et de valorisation du produit pour les marques. Parallèlement, la pression des coûts sur le marché très concurrentiel des boissons oblige les embouteilleurs à rechercher des solutions innovantes, avec notamment des bouchons ou couvercles plus légers réduisant la consommation de matière et la production de déchets. Seules des solutions d'automatisation hautes performances permettront aux OEM du secteur de s'assurer des parts de marché durablement.

Contrôler des têtes de bouchonnage avec un maximum de flexibilité

Contrôler des têtes de bouchonnage avec un maximum de flexibilité

B&R offre un large éventail de solutions pour le contrôle des têtes de bouchonnage :

  • Servomoteurs avec variateur intégré : ACOPOSmotor
  • Servomoteurs et variateurs ultra-compacts et hautement dynamiques : 8LV et ACOPOSmicro
  • Moteurs pas à pas : 8OMP et ACOPOSmicro
  • Moteurs linéaires de Linmot et ACOPOSmicro

Avec B&R, le constructeur de machines est libre de choisir n'importe quel type de moteur. Il est ainsi toujours assuré de disposer de la solution qui répond le mieux à son besoin. La technologie d'entraînement utilisée n'a aucune incidence sur le programme. Pour plus d'informations, voir Generic Motion Control (GMC).

Transmettre la puissance et les données via un collecteur tournant

Sur les machines, les composants de contrôle et d'entraînement sont souvent montés sur des pièces tournantes. La tension nécessaire pour la puissance et le contrôle est alors transmise via un collecteur tournant. POWERLINK et openSAFETY sont parfaitement adaptés à ce type de dispositif où transitent non seulement les données avec un débit à 100 Mbit/s, mais aussi l'alimentation 24 V et le bus DC à 750 VDC pour les servomoteurs distribués.

Contrôler des mouvements avec des performances optimales

Les performances des systèmes de motion control chez B&R assure une qualité de scellage optimale à très haute cadence. Les blocs de fonction MC_MoveAdditive et MC_BR_TorqueControl pour PLCopen permettent de passer alternativement d'un contrôle de position à un contrôle de couple ultra-précis en l'espace de 400 µs.

Autres avantages

Autres avantages

  • Direct drives for carousel motors
  • Servomoteurs inox avec design hygiénique
  • IHM inox avec design hygiénique
  • Conception mécatronique des machines avec des solutions d'automatisation distribuées
    • E/S X67 et X20 I/O
    • ACOPOSmotor
    • ACOPOSremote
  • Safe Motion Control et Smart Safe Reaction
    • B&R réduit les temps de réponse à 7 ms (80 ms avec les solutions traditionnelles)
  • Maintenance prédictive : Analyse vibratoire intégrée (condition monitoring)
  • Vision intégrée via POWERLINK (inspection)
  • Contrôle d'accès RFID pour l'opérateur
  • Conformité OMAC PackML
  • SDM : diagnostic sur le web avec un niveau de détails sans pareil
    • La solution la plus aboutie pour les tâches de maintenance
    • Accès sur site ou à distance
    • Aucune formation requise
    • Diagnostic sans outil de programmation
    • Coûts nettement réduits

Please choose country and language:

B&R Logo