Solutions d'électronique de puissance

Photo_Customer_specific_modules

« Grâce à des solutions flexibles et ouvertes, nous sommes capables de mettre en œuvre des applications dans des délais très courts et conformément aux exigences du processus de production. »

Tomáš Magula, Directeur d'Electrical Engineering, SEMIKRON

SEMIKRON, société familiale numéro un dans le domaine des modules à diodes et à thyristors, possède 30 % de parts de marché dans son secteur au niveau mondial. Ses produits sont intégrés à environ la moitié des installations éoliennes en fonctionnement dans le monde. Avec l'aide de B&R, la société a mis en place un processus de gravure entièrement géré par un seul Power Panel. Les Power Panel et les servovariateurs ACOPOS contrôlent l'intégralité du système, communiquent avec les stations de mesure et enregistrent les données intermédiaires envoyées à un système de niveau plus élevé.

SEMIKRON répond à l'ensemble des exigences de ses clients grâce à dix usines implantées dans le monde entier, dont la deuxième plus grande usine de production de composants à semi-conducteurs au monde. La fabrication de puces nécessite un niveau de précision maximal de la part de chaque poste de la chaîne de production.

Le processus de gravure mis en œuvre en partenariat avec B&R est entièrement géré par un Power Panel. Les puces à semi-conducteurs sont positionnées à l'aide d'un système preneur-placeur équipé de quatre servovariateurs ACOPOS et d'un Power Panel 10.4". Les Power Panel équipés de servovariateurs ACOPOS contrôlent l'intégralité du système, communiquent avec les postes de mesure et enregistrent les données intermédiaires envoyées à un système de niveau plus élevé. Pour le projet actuel de ligne de mesure, le contrôle complet de la console est assuré par deux systèmes Automation PC. Grâce à l'intégration complète des fonctions de sécurité dans le système d'automatisation, openSAFETY garantit un environnement de travail sécuritaire et fonctionnel pour les employés, tout en réduisant les câblages.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.