• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Réduction du bruit et de la consommation d'énergie grâce aux entraînements électrohydrauliques

Maschinenreihe

« Les coûts additionnels liés à la nouvelle technologie d'entraînement sont amortis en très peu de temps. Même si toutes nos machines peuvent toujours être fournies équipées de systèmes d'entraînement conventionnels, nous livrons quasi-exclusivement des modèles à technologie hybride de B&R et Dorninger Hytronics, dans toutes les tailles de Cool Drive® disponibles. »

Gert Kain, représentant agréé de Maplan

Maplan est l'un des principaux fabricants de machines de moulage par injection de caoutchouc. En passant à une solution électrohydraulique de Dorninger Hytronics et B&R basée sur des pompes à engrenages internes à vitesse régulée avec technologie d'entraînement ACOPOS de B&R, Maplan a pu réduire la consommation d'énergie de l'entraînement hydraulique à un cinquième de sa valeur précédente, tout en diminuant de 50 % le niveau de bruit. Les délais d'exécution à blanc ont également été réduits de 10 à 15 %, permettant un amortissement rapide des coûts initiaux.

Maplan est l'un des trois plus grands fournisseurs de machines de moulage par injection de caoutchouc au monde. La société recherchait une solution présentant des résultats éprouvés et compatibles avec son concept de machine extrêmement modulaire.

Avec notre partenaire Dorninger Hytronics, spécialisé dans le domaine hydraulique, B&R a su proposer une solution électrohydraulique complète appelée Hybrid Drive Control, basée sur des pompes à engrenages internes servorégulées. Un servovariateur ACOPOS intelligent connecté via POWERLINK à un PC industriel APC620 de niveau supérieur contrôle un moteur triphasé synchrone de la gamme 8LS, refroidi par ventilateur. La régulation en boucle fermée de la pression et de la capacité par pompe ultra-dynamique est appliquée à l'entraînement ACOPOS en code SPT. Les modules d'interface X20 communiquent avec les 50 à 120 points d'E/S de la machine. Le personnel d'entretien utilise un Automation Panel PC5000touch, constitué d'un AP900 de B&R, d'un écran tactile 15" et d'un clavier sur mesure. Le diagnostic peut également s'intégrer parfaitement à l'interface de l'automate. Grâce à la technologie d'entraînement de B&R, le moteur lui-même peut être concerné.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.