• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Efficacité énergétique et rapport prix/performances optimal

STOCK_Autoteile

« Notre objectif était d'utiliser les toutes dernières technologies pour l'e-max et de garantir la sécurité de nos clients. Le peu de problèmes rencontrés avant d'avoir mis la machine sur le marché témoigne du niveau de maturité de la technologie B&R que nous utilisons. En outre, il était très important pour nous de pouvoir coopérer avec un partenaire présent sur tous les continents, afin que nos clients internationaux puissent bénéficier d'un support local de la part du fournisseur des composants. Nous coopérons aussi étroitement avec B&R aux États-Unis et en Corée du Sud. »

Wolfgang Steinkellner, Engel Austria GmbH

Engel Austria GmbH, le principal fabricant de machines de moulage par injection de plastique à entraînement hydraulique, a récemment développé la gamme e-max, basée uniquement sur une technologie d'entraînement électrique. Grâce à la technologie de contrôle et d'entraînement entièrement intégrée de B&R, la société est capable de répondre aux demandes de machines de moulage par injection de plastique à entraînements électriques en proposant un système compact, énergétiquement rentable, précis et sécurisé. Elle peut ainsi faire ses preuves sur un marché fortement contesté par les fournisseurs européens et japonais.

Même si la technologie hydraulique propose des fonctions optimales, la demande d'une alternative électrique n'a jamais disparu. La gamme e-max a été développée afin de réduire la consommation d'énergie et les exigences en termes de maintenance, et de proposer un meilleur niveau de propreté. Résultat : un meilleur rapport prix/performances pour les utilisateurs et des coûts de qualité réduits grâce à l'augmentation de la précision et de la stabilité du processus amenée par les entraînements électriques.

B&R a permis à Engel d'atteindre ses objectifs de performances. Les équipements électriques intégrés prennent moins de place. Le système d'entraînement modulaire ACOPOSmulti contrôle les moteurs haute puissance, ce qui réduit considérablement la consommation électrique de la machine. Le raccordement des modules intelligents d'alimentation électrique à la CPU via POWERLINK permet de réduire l'espace et les câblages nécessaires. Le cœur du système de contrôle est un Power Panel 400 de B&R monté sur bras oscillant, qui contrôle les cinq axes de positionnement et exécute l'application de visualisation. Le système a été développé afin que les opérateurs puissent utiliser immédiatement les machines e-max, pratiquement sans formation.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.