Please choose country and language:

Ce système ETA System illustre les avantages du motion control sécuritaire.

La fonction SafeMC fournit un large éventail de fonctions d'entraînement sécuritaire comme la fonction SLS (SafeLimitedSpeed), etc.

Le système comprend aussi une butée matérielle à double voie pour certaines fonctions nécessitant une prise de référence sûre.

"ETA-540.0101-100 : Safe Motion Control" est conçu comme une unité d'extension.

Le système "ETA-510.0102-100 : Technologie sécurité intégrée" est un complément idéal. Les composants de sécurité installés peuvent être utilisés pour implémenter une application de sécurité avec fonctions d'entraînement sécuritaires.

Vue de face

    Domaines d'applications et caractéristiques :
  • Les principes du
    motion control sécuritaire intégré
  • Fonctions de sécurité intégrées
  • Paramétrage et configuration des axes sécuritaires
  • Création d'une application de sécurité avec des fontions d'entraînement sécuritaires
  • Utilisation des blocs de fonction de sécurité PLCopen
  • Prise de référence sûre avec des butées matérielles
Vue arrière

Catégorie

Description

Numéro de commande

Génie électrique

ETA-540.0101-100 : Safe Motion Control

ETA540.0101-100

Accessoires

Câble de connexion POWERLINK (1.5 m)

X20CA0E61.00150

Please choose country and language:

B&R Logo