Aperçu général du Système ETA

Le Système ETA couvre des sujets en lien avec les technologies d'automatisation. Chaque système est capable de gérer un large éventail d'applications.

  • Il existe deux types de Systèmes ETA :
  • Système ETA : Standalone
  • Système ETA : Extension

Les références pour les systèmes ETA listés comprennent seulement les composants électromagnétiques. Les composants éléctromécaniques se composent d'une structure mécanique de base, d'un faisceau de câbles et de capteurs/actionneurs. Une sélection des composants B&R recommandés pour l'installation dans la structure de base peut être trouvée dans la description du système ETA correspondant.

  • Système ETA : Standalone

  • Système ETA : Extension

Système ETA : Standalone

Un Système ETA standalone contient un automate. Il s'agit d'un système fermé, prêt à fonctionner et ne nécessitant aucun autre composant.

Système ETA : Extension

Les Systèmes ETA d'extension ne contiennent pas d'automate. Un automate supplémentaire est requis pour les faire fonctionner. Ces systèmes se combinent au mieux avec un Système ETA standalone pour ajouter des fonctionnalités.

L'ETA-100 met en relief les différents Systèmes ETA. Il est constitué d'un cadre de base, de 3 pupitres latéraux et du logo B&R. Les Systèmes ETA peuvent s'empiler avec le système ETA-100.

Les câbles pour les Systèmes ETA opératifs sont cachés pour raisons esthétiques.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.