• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

SEM410 – Formation Automation Studio : Motion Control intégré

    • Référence:
    • SEM410.2

    • Description:
    • La solution de motion B&R est configuré, mise en service et diagnostiquer à l'aide d'Automation Studio. Les interfaces logicielles reposant sur la norme PLCopen rendent facile à programmer et permettent de combiner une grande variété de systèmes d'entraînement dans la machine.

      • Les composants d'une solution d'entraînement mécatronique
      • Configuration de la solution d'entraînement B&R
      • L'environnement de test pour la mise en route d'un entraînement
      • Utilisation d'outils de diagnostic
      • Concept de la technologie mapp
      • Fonctions de base conformes à PLCopen1
      • Programmation structurée de séquences de mouvements
      • Options de simulation
      • Création d'un exemple d'application
      SEM410.3
      1 PLCopen est une organisation indépendante dans le domaine des technologies de contrôle industriel. Elle développe des standards pour accroître l'efficacité du développement applicatif et réduire les coûts de maintenance des programmes. (Source: traduit de la version allemande de l'entrée PLCopen dans Wikipedia)
    • Prérequis:
    • SEM210 – Formation Automation Studio : Les bases

      Automation Studio permet de configurer et de programmer tous les composants de contrôle de B&R. Les sujets principaux concernent les méthodes permettant d'obtenir un aperçu clair de tous les groupes de produits, la première mise en service d'un automate, la compréhension des fonctions de l'environnement runtime et les options de configuration et de diagnostic intégrés.

      • Présentation de la société B&R
      • Philosophie et produits de B&R
      • Prise en main d'Automation Studio
      • Utilisation du système d'aide intégré
      • Installation initiale d'un automate
      • Etablissement d'une connexion en ligne avec l'automate
      • Développement de la configuration matérielle
      • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
      • Fonctions et options offertes par Automation Runtime1
      • Options de configuration d'Automation Runtime
      • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
      • Utilisation des options de diagnostic intégrées
      • Aperçu général des langages de programmation disponibles
      SEM210
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .