Please choose country and language:

Développez vos applications de contrôle d'axes plus rapidement !

Bonjour,

Avec mapp Motion, B&R introduit une méthode de programmation d'axes particulièrement intuitive et efficace. Ce package logiciel inclut tous les composants mapp nécessaires pour programmer simplement tous types d'axes, qu'il s'agisse d'axes individuels, CNC, ou robotiques. Ces composants Motion font partie intégrante de la technologie mapp. Ils se combinent librement avec les autres composants mapp et se configurent facilement.

» Découvrez les nouveaux composants Motion

Bonne lecture !
Votre équipe B&R

Nouveau module X20 pour moteurs pas à pas

Le nouveau module X20 pour moteurs pas à pas peut être utilisé pour contrôler directement des moteurs pas à pas avec des tensions de fonctionnement de 18 à 60 VDC et des courants nominaux allant jusqu'à 2,5 A. Il est doté d'une fonction de réduction de courant augmentant les performances et réduisant la consommation d'énergie.

Réduisez la consommation d'énergie et augmentez la performance des moteurs pas à pas

Intégrer des solutions diverses et cloisonnées dans un réseau uniforme

Depuis des années, l'assemblage-soudage des carrosseries de voitures est réalisé par des robots synchronisés sur des lignes de production entièrement automatisées. Néanmoins, en terme d'automatisation, il reste un point important à améliorer à l'échelle de l'usine : celui de la communication entre les différents ateliers fonctionnels ou îlots de production .

Un réseau unifié pour la production automobile

Le protocole openSAFETY tire profit des avantages d'UDP

Le protocole openSAFETY permet désormais des transmissions sûres via UDP en utilisant le principe du black channel. Ceci facilite l'utilisation des technologies de transmission sans fil pour les communications liées à la sécurité. openSAFETY offre une grande souplesse de configuration et se prête donc bien aux transmissions de données sans fil.

Transmission sans fil de données de sécurité

Please choose country and language:

B&R Logo