Please choose country and language:

Augmentez le potentiel de vos équipements avec l'IoT Industriel

Bonjour,

Pour rester compétitifs sur le long terme, les industriels cherchent à accroître l'efficacité de leur outil de fabrication. Dans cette quête, l'Internet Industriel des Objets est une piste à privilégier. Les nouvelles possibilités qu'offrent les solutions IoT Industriel permettent des gains d'efficacité substantiels, même à court terme. De plus, l'IoT industriel offre aux fabricants de machines de nouvelles opportunités en permettant la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques. Ralf Pühler, Product Manager Industrial IoT chez B&R, explique comment cela est possible.

» Entrez dans l'IoT Industriel avec B&R

Bonne lecture !
Votre équipe B&R

APROL R 4.2 offre un grand nombre de nouvelles fonctions logicielles

Avec cette nouvelle version, B&R publie une mise à jour importante de son système de contrôle de process. APROL R 4.2 comporte un grand nombre de nouvelles fonctions et améliorations, dont l'optimisation de la communication avec le cloud via OPC UA et MQTT. Un nouveau style "Dark" pour l'interface utilisateur est également proposé.

APROL 4.2

Régulation réglée pour une performance optimale

Même en cours d'exploitation, les machines et les installations utilisées dans les process de production ont besoin d'être optimisées en permanence. Toutefois, bon nombre de régulateurs PID ne sont réglés qu'une seule fois puis oubliés. A premère vue, vérifier et rerégler ces régulateurs prend trop de temps. Il en va tout autrement si l'on dispose de composants logiciels prêts à l'emploi pour évaluer et, le cas échéant, optimiser la qualité des boucles de régulation.

Optimisé moyennant des interventions minimes

Gérer de grandes quantités de données devient nettement plus simple

Implémenter des bases de données dans des applications n'a jamais été aussi simple. Avec mapp Database, il est désormais possible d'archiver des données du niveau terrain directement dans une base de données, que cette dernière se trouve sur site ou dans le cloud.

Echanges de données fiables et efficaces

Les machines de plasturgie communiquent via OPC UA

L'industrie du plastique franchit une nouvelle étape dans la mise en place d'un standard unifié pour la communication entre lignes d'extrusion et systèmes MES. Le groupe de travail EUROMAP 84 a spécifié de nouvelles définitions pour une communication entre lignes d'extrusion et systèmes MES basée sur le standard ouvert OPC UA .

Une étape importante : K 2019

Please choose country and language:

B&R Logo