Please choose country and language:

Hyperviseur B&R : deux systèmes d'exploitation dans un seul appareil

Générer des données CAO en ligne

Bonjour,

Pour concevoir des machines modernes et performantes, il est nécessaire de disposer de donner CAO exactes et détaillées. Notre configurateur en ligne permet de générer les données CAO de centaines de milliers de configurations de moteurs et réducteurs. Ces données peuvent être ensuite utilisées dans n'importe quel logiciel de CAO usuel. Le configurateur CAO est constamment étendu – Essayez-le dès maintenant !

Bonne lecture !
Votre équipe B&R

Comment prévenir les mouvements oscillatoires de rotation ?

Sur les grues transportant des charges suspendues à des élingues, il arrive souvent que les charges fassent des mouvements de rotation autour de l'axe vertical. Sans dispositif adéquat, ceci peut engendrer des oscillations permanentes et incontrôlables. Le contrôle effectué par mapp Crane permet de compenser cet effet.

Quelles autres possibilités offre mapp Crane ?

L'Automation PC 910 est désormais proposé avec le processeur Intel Xeon

Cette nouvelle microarchitecture accroît les performances de 50% par rapport aux processeurs Core i haute performance fournis jusqu'à présent. Ces nouvelles performances permettent un traitement efficace des applications où de grandes quantités de données doivent être analysées rapidement

En savoir plus

B&R propose un hyperviseur pour son système d'automatisation

Avec l'hyperviseur, Windows ou Linux s'exécute en parallèle avec le système d'exploitation temps réel de B&R. Ceci permet, par exemple, de combiner applications de contrôle et applications de visualisation dans un seul et unique PC, ou d'avoir un PC industriel remplissant à la fois la fonction de contrôleur temps réel et celle de contrôleur "edge" pour des applications IoT Industriel.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Please choose country and language:

B&R Logo