Please choose country and language:

Bonjour,

Les fabricants de machines et d'installations industrielles sont plus que jamais confrontés à des exigences d'accroissement de productivité et de disponibilité. Pour les procédés où il faut conjuguer dynamisme et précision, les mouvements doivent être contrôlés avec rapidité et exactitude. Avec son temps d'échantillonnage de seulement 50 µs, le servovariateur ACOPOS P3 de B&R est parfaitement adapté pour réaliser les fonctions de contrôle avancées "High Precision Motion Control". Dans cette édition de la newsletter B&R, vous découvrirez en quoi consiste cette technologie.

Bonne lecture !
Votre équipe B&R

ACOPOSmotor – sécurité incluse

Comment réaliser des solutions de sécurité avancées tout en minimisant l'encombrement ? Compact et décentralisé, le servo-actionneur ACOPOSmotor de B&R offre désormais des fonctions de sécurité intégrées à base réseau. Ces fonctions certifiées assurent un contrôle sûr des mouvements jusqu'à SIL 3 / PL e / Cat 4.

En savoir plus

Position sans ambiguïté, même sans batterie

Désormais, les servomoteurs compacts 8LV de B&R en taille 2 et 3 sont également proposés avec un codeur multi-tours qui ne nécessite pas de sauvegarde par batterie. La position du codeur est conservée, même si la connexion entre le variateur et le moteur est interrompue. Cette option rend inutile la présence d'une batterie de secours dans le servovariateur.

En savoir plus

Pour une meilleure précision : High Precision Motion Control

Pour répondre aux attentes du marché en terme d'accroissement de productivité, les machines d'impression doivent atteindre des cadences de plus en plus élevées. Néanmoins, lorsque les cadences augmentent, les vibrations augmentent également, et ce dans des proportions bien supérieures.

Avec la solution High Precision Motion Control, vous pouvez minimiser l'effet de ces perturbations et imprimer ainsi avec une meilleure précision, même à hautes cadences.

Qualité et précision améliorées par

  • la compensation de vibrations
  • le grande précision du contrôle de position (gain 80%)
  • la compensation d'erreur de suivi

En savoir plus

Please choose country and language:

B&R Logo