Please choose country and language:

New functions in SafeDESIGNER

B&R makes it easier to create safety applications with a series of new mapp functions in SafeDESIGNER. B&R has added two new table functions for its safety technology.

En savoir plus

Precise control of temperature processes

The mapp Temperature component offers maximum usability and powerful control algorithms for temperature control. It also has integrated simulation capabilities and heating current monitoring.

En savoir plus

Deux distinctions majeures pour le système ACOPOStrak

B&R a reçu un ALL4PACK Innovation Award et un Oscar de l'Emballage 2018 pour son système de transport intelligent ACOPOStrak. Ces deux distinctions confirment le caractère innovant et disruptif de ce système pour les filières emballage et supply...

En savoir plus

B&R construit l'avenir d'OPC UA over TSN

OPC UA over TSN sera le standard de communication unifiée de l'IoT Industriel. La standardisation et le développement d'OPC UA au niveau terrain seront placés sous l'hégide de la Fondation OPC.

En savoir plus

Eclairage optimal dans toutes les situations

Le système de vision intégré de B&R comprend également des unités d'éclairage. Les barres lumineuses et les plaques de rétroéclairage permettent un éclairage optimal, même dans des conditions lumineuses difficiles.

En savoir plus

L'œil de la machine

B&R signe son entrée sur le marché de la vision industrielle avec deux modèles de caméras. Entièrement intégrées au système d'automatisation, ces caméras sont synchronisées avec les fonctions machine à la microseconde près.

En savoir plus

Un logiciel de vision industrielle puissant et totalement intégré

Le premier système de vision industrielle entièrement intégré combine deux technologies de pointe : la bibliothèque logicielle de vision industrielle HALCON de MVTec et la technologie de contrôle avancée de B&R. Cette combinaison étend les...

En savoir plus

Suivre facilement l'activité d'un parc machines

L'application cloud Asset Performance Monitor donne aux fabricants de machines une vue générale de l'état de leur base installée. Les améliorations à apporter aux machines sont ainsi identifiées plus facilement, et les opérations de maintenance...

En savoir plus

Logiciel système pour réduire le time-to-market

Le logiciel mapp Trak simplifie l'ingénierie des systèmes de transport intelligents. Il permet une programmation orientée processus et intègre la simulation.

En savoir plus

Opérateurs et système ACOPOStrak main dans la main

Le système de transport intelligent ACOPOStrak et la technologie de sécurité de B&R ouvrent de nouvelles perspectives de productivité pour les postes de travail collaboratif.

En savoir plus

Please choose country and language:

B&R Logo