• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Modules X20 avec une plus grande densité de composants

26.05.2014
BuR_PR13189_DO push pull outputs - Print (CMYK)
B&R présente deux nouveaux modules d'E/S X20 à haute densité de composants.

Commutation de courants jusqu'à 2 A dans un boîtier compact

Engagé sur la voie de la miniaturisation, B&R propose deux nouveaux modules à très haute densité de composants : le X20DO8323 à 8 sorties push/pull, et le module X20DO6639 à 6 sorties relais 30 VDC ou 230 VAC.

Jusqu'à huit moteurs

Les sorties digitales du DO8323 sont isolées galvaniquement et se connectent, au choix, en high-side, low-side ou push/pull. Avec des ponts complets, ce module peut contrôler jusqu'à 4 moteurs DC avec une tension nominale de 12 à 24 VDC et un courant nominal jusqu'à 0,5 A. Avec des demi-ponts, il peut contrôler jusqu'à 8 moteurs.

Le module DO6639 présente 6 relais isolés avec contacts normalement ouverts. Ces relais supportent jusqu'à 2 A, tant à 30 VDC qu'à 230 VAC. B&R a ainsi notablement accru la densité de composants sur ses modules relais 230 VAC.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

BuR_PR13189_DO push pull outputs - Print (CMYK)
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.