Please choose country and language:

B&R propose des réducteurs Premium IP65 à denture hélicoïdale

Les réducteurs Premium de B&R s'enrichissent de deux nouvelles gammes de réducteurs à denture hélicoïdale : la gamme 8GP70 avec sortie d'arbre et la gamme 8GF70 avec bride d'entraînement. Le synchronisme optimisé et le niveau sonore très réduit à grande vitesse sont les caractéristiques distinctives de ces deux nouvelles gammes.

A l'instar des autres réducteurs Premium de B&R, les deux nouvelles gammes se caractérisent aussi par un jeu très faible. En option, il est même possible d'obtenir un jeu inférieur à une minute d'arc. La capacité des réducteurs Premium à supporter des forces axiales et radiales élevées ainsi que leur grande densité de puissance et leur protection IP65 permettent une utilisation dans de très nombreuses applications.

Dès lors qu'une application est très exigeante en terme de stabilité, de synchronisme et de réduction de fréquence d'excitation, les réducteurs à denture hélicoïdale sont particulièrement adaptés. Ils permettent, par exemple, aux machines de travail du bois de produire des surfaces nettement plus lisses et sans ondulations, et aux machines d'impression de produire des images au rendu plus régulier. Comme ils réduisent les dissipations thermiques, ils permettent aussi aux machines hautes cadences d'atteindre des vitesses encore plus élevées.

Les nouveaux réducteurs s'inscrivent pleinement dans le concept Scalability+ de B&R. Ils sont en effet disponibles avec arbre standard ou bride, ce qui permet de trouver la variante optimale pour chaque application. De plus, la compatibilité du design et des fixations pour le montage est assurée. Si les besoins changent, il n'est donc pas nécessaire de modifier le design de la machine. Les deux nouvelles gammes de réducteurs se déclinent en 5 tailles différentes et avec des rapports de réduction allant de i=3 à i=100.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Please choose country and language:

B&R Logo