• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

B&R étend sa gamme de produits ACOPOSmicro

01.08.2013
ACOPOSmicro
Précis et compacts : les produits d'entraînement ACOPOSmicro de B&R avec carte et radiateur en option.

Entraînements compacts avec carte et radiateur en option

B&R a étendu sa gamme de produits d'entraînement compacts biaxes ACOPOSmicro. En plus des variantes disponibles avec interfaces resolver, EnDat 2.2 et LinMot, l'ACOPOSmicro Servo peut être aussi équipé d'une carte offrant deux entrées trigger, une sortie 24 VDC, et aussi deux sorties digitales. Les sorties digitales peuvent être utilisées, par exemple, pour contrôler un frein de maintien.

Un large choix d'options pour le refroidissement

L'ACOPOSmicro Stepper avec dissipateur thermique se fixe sur des plaques dédiées au montage ou au refroidissement ("cold plates"). Le nouveau modèle avec radiateur, quant à lui, est conçu pour un montage direct sur une paroi d'armoire électrique. Cette nouvelle option permet d'utiliser des moteurs pas à pas dans des applications nécessitant davantage de puissance, sans occuper plus d'espace dans l'armoire.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

ACOPOSmicro
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.