• Site web
  • Référence produit
  • Numéro de série
Identification
Identifié sous le nom Nom d'utilisateurDéconnexion
Chargement en cours...
B&R Logo

Automation Panel : une conception moderne s'appuyant sur des technologies éprouvées

31.03.2014
Automation Panel
Les Automation Panels de B&R en 4:3 sont disponibles en trois tailles.

100% compatibles avec les anciens systèmes Nouveaux Automation Panels 4:3 :

Outre les écrans larges 16:9, B&R propose également une nouvelle génération d'écrans au format traditionnel 4:3 avec commande tactile single-touch. Les clients bénéficient ainsi d'un produit qui est non seulement basé sur des technologies modernes comme le rétroéclairage, mais aussi totalement compatible avec leurs systèmes existants.

Les nouveaux Automation Panel font partie intégrante de la plate-forme système modulaire de B&R. Le simple ajout d'un module les transforme en effet en Panel PC avec des performances échelonnables jusqu'à l'Intel® Core™ i7. Il est tout aussi simple d'en faire des écrans déportés puisque le module peut être aussi un récepteur Smart Display Link 3 permettant un déport jusqu'à 100 mètres rapport au PC industriel (Automation PC). La technologie SDL3 assure la transmission de toutes les données requises (affichage, tactile, USB) via un cordon Ethernet ordinaire. Les connecteurs fins RJ45 sont peu onéreux et parfaitement adaptés aux passages étroits.

Tailles d'écran de 12,1" à 19"

Les visualisations existantes peuvent être réutilisées avec les nouveaux Automation Panel 4:3 sans nécessiter la moindre adaptation logicielle. Les écrans disponibles pour un montage encastré dans l'armoire électrique se déclinent en trois tailles : 12,1" et 15" avec résolution XGA, et 19" avec résolution SXGA.

Les nouveaux Automation Panel 4:3 ne se démarquent pas seulement par la qualité de l'affichage graphique, mais aussi par le design ultra-plat. Si une plus haute résolution est nécessaire, il est possible de remplacer un écran 10,4" par une variante 12,1", sans changer le module électronique préexistant. Réglable sur une large plage grâce au rétroéclairage, la luminosité des écrans peut être réduite pour un meilleur confort visuel dans les environnements peu lumineux.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg

Automation Panel
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.