Please choose country and language:

Espace presse - Page 2 sur 346

Simplifier la mise en œuvre des projets de vision

L'offre vision intégrée de B&R comprend désormais une Smart Camera combinant de multiples fonctions de vision en temps réel. Ceci permet la mise en œuvre de séquences de traitement qui sont contrôlées en fonction du process et dont la réalisation…

Lire la suite

B&R parmi les premiers membres du nouveau réseau de partenaires d'EPLAN

B&R rejoint le nouveau réseau de partenaires d'EPLAN dès son lancement, devenant ainsi un de ses tout premiers membres. L'intégration mutuelle et coordonnée des outils de B&R et EPLAN permet une ingénierie plus efficace ainsi que des délais de…

Lire la suite

ABB nomme Joerg Theis président de B&R

ABB nomme Joerg Theis président de la division Machine Automation d'ABB (B&R).

Lire la suite

Panel PC fanless de -20°C à +60°C

B&R lance le Panel PC 1200, un PC tout en un compact et économique. Équipé des derniers processeurs Intel Atom et d'une mémoire de masse dont la capacité peut atteindre 256 Go, ce nouveau Panel PC est l'appareil idéal pour des applications de…

Lire la suite

Plus d'espace dans l'armoire électrique

B&R introduit de nouvelles options de refroidissement pour ses servovariateurs ACOPOS P3. La quantité de chaleur dissipée dans l'air ambiant peut être ainsi réduite de 60% : une réduction qui permet de concevoir des armoires électriques bien plus…

Lire la suite

Sécurité améliorée lors des transferts de données

La nouvelle fonction d'APROL permet le chiffrement des données d'ingénierie, améliorant ainsi la sécurité des opérations d'importation et d'exportation.

Lire la suite

La production entre dans une nouvelle ère

Les navettes à lévitation magnétique du système ACOPOS 6D transportent les produits en leur offrant une totale liberté de mouvement.

Lire la suite

Le futur est adaptatif

Fredrik Holmberg, expert dans le domaine de l'assemblage de dispositifs médicaux, rejoint l'équipe de B&R en charge des développements sectoriels.

Lire la suite

Intégration IT-OT : une liberté inédite

Avec exOS, les fabricants de machines peuvent utiliser n'importe quel programme Linux dans leur système B&R. Ils disposent ainsi d'une liberté totalement nouvelle pour la conception de leurs solutions d'automatisation.

Lire la suite

Plus de couple dans moins d'espace

B&R étend ses gammes de moteurs en proposant des servomoteurs 8LW et 8LS à haute densité de couple. Les fabricants de machines peuvent ainsi réaliser des machines plus compactes et moins coûteuses.

Lire la suite

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo