Please choose country and language:

Les Power Panel Série T et Série C se déclinent désormais dans une nouvelle version adaptée aux montages sur potence. Ces nouveaux terminaux compacts présentent une protection IP67 intégrale et se prêtent parfaitement à une utilisation au plus près des machines. Cinq tailles d'affichage sont disponibles, de 5,0 à 21,5" et au format large. Avec leur navigateur web embarqué, les terminaux Power Panel T50 Field sont parfaitement adaptés pour l'affichage de visualisations web.

Selon la diagonale d'affichage, les terminaux FT50 présentent une profondeur de 16,5 mm ou 26 mm. Ils sont conçus pour un montage sur potence. L'opérateur peut donc facilement adapter leur position en fonction de ses préférences. A l'instar des autres Power Panels de B&R, les terminaux FT50 peuvent être montés sur des supports VESA. Ils disposent également d'une connexion Power-over-Ethernet (PoE). L'alimentation et le réseau sont donc fournis via le même câble.

Commande confortable

Les Power Panels se configurent facilement et s'accordent parfaitement avec les designs de machine esthétiques. Leurs écrans multi-touch permettent les interactions gestuelles usuelles (balayage et zoomage, par exemple) et donc la réalisation de visualisations facilitant le guidage de l'utilisateur. Leur dalle tactile capacitive projetée permet des réactions précises et fiables aux actions de l'opérateur, même si ce dernier porte des gants en cuir épais.

  • Atouts clé
  • Commande aisée au plus près de la machine
  • Gains d'espace
  • Installation simple

La bonne information au bon moment

Munis d'un Power Panel FT50 exécutant une visualisation web mapp View, les opérateurs accèdent à l'information au bon moment et au bon endroit. Grâce à mapp View, les automaticiens peuvent créer des visualisations web intuitives sans avoir de connaissances en programmation HTML5, CSS et JavaScript. L'intégration d'une commande de confirmation bimanuelle pour sécuriser des manipulations critiques, par exemple, ne nécessite que quelques clics avec mapp View.

Please choose country and language:

B&R Logo