Please choose country and language:

Terminal opérateur pour applications exigeantes

B&R étend la série T des Power Panels en proposant le Power Panel T80, un nouveau terminal opérateur pour visualisations web exigeantes. Ce dernier présente une face avant multitouch en verre et une diagonale d'affichage allant de 7" à 15" selon les modèles.

Doté d'un processeur Intel Atom puissant, il convient parfaitement pour des visualisations web dynamiques. Cette caractéristique ainsi que sa face avant en verre en font un produit de choix pour les machines au design esthétique. La protection intégrée au niveau des bords protège le verre en façade. La profondeur réduite de l'appareil facilite le montage, tant dans une armoire électrique que sur un bras pivotant.

  • Atouts clé
  • Visualisations web modernes
  • Commande confortable
  • Configuration simple
  • Design esthétique

Commande confortable

L'écran multi-touch permet les interactions gestuelles usuelles (balayage et zoomage, par exemple) et donc la réalisation de visualisations facilitant le guidage de l'utilisateur. La dalle tactile capacitive projetée permet des réactions précises et fiables aux actions de l'opérateur, même si ce dernier porte des gants en cuir épais.

Système d'exploitation optimisé

Le système d'exploitation du Power Panel T80 est optimisé et doté d'une protection le rendant non modifiable si des programmes applicatifs tentent d'effectuer des changements non souhaités. Lors du fonctionnement, les données des applications sont exclusivement stockées en mémoire vive. La fragmentation des données n'impacte donc pas la performance et la stabilité du système d'exploitation, même après des années de fonctionnement. De plus, le système d'exploitation est protégé de toute manipulation.

Le T80 est un complément haut de gamme à l'offre de terminaux opérateur de B&R. Avec le T80 et également les variantes T50 et T30, l'offre de B&R répond aux exigences de performance et de coût les plus diverses.

Please choose country and language:

B&R Logo