Please choose country and language:

Power Panel C80 avec contrôleur intégré

Le Power Panel C80 allie les avantages d'un contrôleur puissant et ceux d'un terminal opérateur moderne dans un seul et même appareil. Il présente exactement les mêmes caractéristiques de montage que le Power Panel T80 et les Automation Panel de B&R. L'utilisateur peut ainsi optimiser la performance et le coût de sa machine.

Sur le processeur Intel Atom puissant de ce nouveau Power Panel, le système d'exploitation temps réel de B&R et un système d'exploitation Linux pour le serveur de visualisation s'exécutent en parallèle. L'hyperviseur de B&R permet aux deux systèmes d'exploitation de se partager les ressources du processeur sans impacter leurs performances respectives.

L'utilisateur peut connecter des modules d'E/S, des axes et des composants de sécurité directement au pupitre. Aucun contrôleur supplémentaire n'est nécessaire. La face avant présente une protection IP65, ce qui permet l'utilisation de l'appareil dans des environnements difficiles.

Le C80 standard présente deux interfaces USB, une interface Ethernet, une interface POWERLINK, et une interface X2X Link. Des connexions CAN et RS232/RS480 sont disponibles en option. Le fonctionnement du pupitre ne nécessite ni ventilateur, ni batteries. Il ne nécessite donc aucune maintenance.

Profiter des avantages de mapp View

Puissants, les Power Panel C80 et T80 sont parfaitement taillés pour l'exécution de visualisations mapp View. Le package logiciel mapp View permet une utilisation simple et directe des technologies du web dans le logiciel d'automatismes. Les automaticiens disposent ainsi de tous les outils nécessaires pour créer des visualisations conviviales et performantes sans avoir de connaissances dans les technologies HTML5, CSS et JavaScript.

B&R a encapsulé ses fonctions de visualisation dans des widgets. Ces derniers doivent être simplement placés sur la page-écran par glisser-déposer, puis paramétrés. mapp View est entièrement basé sur les standards du web, ce qui assure un affichage optimal sur n'importe quel appareil. Le contenu de l'affichage peut être aussi personnalisé en fonction des utilisateurs et groupes d'utilisateurs.

Please choose country and language:

B&R Logo