Please choose country and language:

Détection de marques d'impression

Application : détection de petites marques d'impression disposées librement (jusqu'à 1 mm)

Données techniques : temps d'éclairage de 13 µs, quatre couleurs d'éclairage, possibilité de changer de couleur pendant le fonctionnement de la machine

Avantage : détection fiable, même avec des couleurs d'impression à faible contrast ; économies dûes à la réduction du matériel et des rebuts

Comment : intégration complète de la caméra dans le système de contrôle

Tracking produit

Application : lecture de codes datamatrix sur des pièces métalliques en mouvement rapide

Données techniques : produits se déplaçant à une vitesse de 56 m/s (202 km/h) ; surfaces réfléchissantes

Avantage : lecture fiable à grande vitesse ; intégration au système d'automatisation et mise en route en seulement quelques heures

Comment : éclairage puissant et synchronisation ultra-performante

Machine d'étiquetage

Application : positionnement d'étiquettes en fonction d'un joint de bouteille ou d'un embossage

Données techniques : vitesse de rotation de 450 tours par minute ; cadence de production de 180 bouteilles par minute

Avantage : configuration simple de l'angle de prise d'image ; bon contrast permettant une détection rapide

Comment : passage à la volée du mode capteur de surface au mode capteur de ligne, et vice-versa

Formage de tôles

Application : inspection qualité sur le produit final

Données techniques : captures de produits dont la longueur va jusqu'à 1,2 mètres ; résolution <300 μm

Avantage : haute résolution et grande flexibilité pour les changements de produits grâce à la gestion de recettes intégrée

Comment : résolution 1280 x 4096 pixels en mode balayage linéaire

Production de produits d'hygiène

Application : détection de caractéristiques d'impression pour réguler le registre d'impression et la découpe

Données techniques : cadence des produits >8 m/s ; temps de cycle de 16,1 ms

Avantage : cycles de production rapides ; mise en œuvre simple et rapide

Comment : synchronisation à la microseconde près et prétraitement d'image rapide par FPGA

Tracking produit

Application : lecture de codes d'identification (code-barres ou code QR) dans des environnements difficiles

Données techniques : ID produit altéré ou sali ; surfaces partiellement mouillées ou buée

Avantage : lecture de codes 1D et 2D fiable sans éclairage externe ; intégration au système d'automatisation et mise en œuvre en seulement quelques heures

Comment : éclairage homogène et algorithmes robustes

Soufflage

Application : régulation de paramètres d'extrusion en temps réel

Données techniques : rétroéclairage IR synchronisé ; traitement d'image entièrement intégré à la boucle d'asservissement

Avantage : accroissement du TRS ; implémentation de la vision et de la visualisation en moins d'une semaine ; acquisition de mesures synchronisée avec le process

Comment : synchronisation précise entre contrôle de machine et traitement d'image

Pick & Place pour produits alimentaires

Application : détection de produits sur un tapis de convoyage

Données techniques : rétroéclairage de 25000 cd/m² ; traitement d'image synchronisé avec des axes avec une précision <1µs

Avantage : gestion de données simplifiée et visualisation intégrée ; informations détaillées par éclairage transversal synchrone

Comment : très haute intensité de lumière traversant le tapis de convoyage ; ajout de caméra à éclairage synchronisé en option

Production de rouleaux de papier

Application : détection de rouleaux présentant un défaut ou mal alignés

Données techniques : cadence de 50 m/s ; tri mécanique synchronisé

Avantage : adaptation aux changements de couleur du produit grâce aux couleurs d'éclairage paramétrables ; prévention des arrêts machine

Comment : synchronisation aisée entre le système d'entraînement et le système de vision

Please choose country and language:

B&R Logo